UM-BASIC PROFILE - Profil
2200149

Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask z elementami bocznymi, zatrzask z nóżką, Profil podstawowy, długość profilu (do konfiguracji): 3 cm ... 200 cm, głębokość: 19,8 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB – 16,2 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu