UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY
-
Element boczny
2202034
Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask, Element boczny do niskiej osłony profilu w kształcie litery U, szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,43 mm, głębokość: 29,75 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Typ produktu | Obudowy składane - bok |
Rodzaj obudowy | Obudowy z profili pasmowych |
Seria obudów | UM-BASIC |
Z otworem wentylacyjnym | nie |
Szerokość | 10,35 mm |
Wysokość | 78,43 mm |
Głębokość | 29,75 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | PA |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 4 |
Sposób mocowania PCB | Gniazdo |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Informacja dot. mocowań PCB | pionowe |
Sposób montażu | Zatrzask |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 2202034 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHDAC |
Klucz produktu | ACHDAC |
GTIN | 4055626005454 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 7,47 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,47 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190602 |
ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
UM-BASIC PROFILE - Profil 2200149
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Element boczny 2202018
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Element boczny 2202019
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Element boczny 2202021
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Element boczny 2202022
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Element boczny 2202045
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Element boczny 2202046
-
UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Pokrywa 2202035
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Uchwyt 1538969
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Styk uziemienia funkcyjnego 2202025
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Styk uziemienia funkcyjnego 2202026
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Styk uziemienia funkcyjnego 2202027
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Rygiel 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Rygiel 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Rygiel 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Rygiel 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Kołnierz mocujący 2202032
-
UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Stopa 2202020
-
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Stopa 2202023
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Stopa 2202024
Korzyści
Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław