Wydajna obudowa z technologią przedniego połączenia dla sterowników i modułów IO.

Kompaktowa obudowa do elektroniki ME-IO Slim do sterowników i modułów we/wy

Wielofunkcyjne obudowy ME-IO Slim są prostym i wydajnym rozwiązaniem dla sterowników, które wymagają jednocześnie kompaktowej konstrukcji i uszczelnionej technologii przedniego połączenia. 18-biegunowy wtyk przedni styka się bezpośrednio z płytką drukowaną. Szerokość modułu w obudowach IO wynosi 12 mm. Dostępne są również obudowy do łączników i modułów CPU.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Gniazdo do PCB
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Gniazdo do PCB
1633999

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSCH-S 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Złącze do PCB
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Złącze do PCB
1634000

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Złącze do PCB
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Złącze do PCB
1569965

Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 63 V, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

  • Prosty montaż modułu za pomocą dwóch paneli bocznych i dźwigni mocującej na szynę DIN
  • Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
  • Zoptymalizowane dla aplikacji wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
  • Dostosowanie do konkretnych zastosowań jest możliwe dzięki możliwości obróbki klapek w module procesora CPU
  • Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy wielofunkcyjne serii ME-IO Slim

Chcesz przetestować obudowę ME-IO Slim? – Zamów próbkę bezpośrednio do swojej firmy, aby poznać naszą obudowę.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ME-IO Slim

Przegląd najważniejszych cech

Oferujemy odpowiednią obudowę ME-IO Slim do Twojego zastosowania. Asortyment produktów charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością.

Obudowy wielofunkcyjne serii ME-IO Slim

Liczba pinów (IO) 18
Szerokość modułu 12 mm
Inne obudowy Bramka, procesor CPU
Kolory Jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
Tworzywo sztuczne Poliwęglan
Liczba pinów (magistrala) 8
Liczba pinów (zasilanie) 6
Wskaźnik statusu Dioda LED

Szczegółowa prezentacja produktu

Obudowy do elektroniki serii ME-IO Slim
Połączenie z szyną DIN
Moduły IO można wsunąć pionowo na szynę DIN i ustawić w rzędzie z innymi modułami.
Połączenie z szyną DIN
Wskaźnik statusu
Wyświetlacz z 18 diodami LED pokazuje status poszczególnych modułów.
Wskaźnik statusu
18-pinowe złącze przednie
Obrotowe złącze przednie do 5 A zapewnia bezpośrednie połączenie z płytką drukowaną.
18-pinowe złącze przednie
6-pinowy wtyk zasilania
6-pinowy wtyki zasila sterownik prądem o maksymalnym natężeniu 8 A.
6-pinowy wtyk zasilania
Dodatkowa technika przyłączeniowa
W module bramki i module procesora CPU mogą być zintegrowane dodatkowe złącze: dwa lub trzy gniazda RJ45 i złącze USB-C.
Dodatkowa technika przyłączeniowa
Komunikacja między modułami
Moduł do komunikacji modułowej poprzez 8-pinową magistralę do 4 A.
Komunikacja między modułami

Efektywny system obudów ze złączami przednimi

Prosta budowa
Opcjonalne połączenie FE
Montaż na szynie DIN bez narzędzi
Wtyki z gotowym nadrukiem
Indywidualna technika przyłączeniowa w module procesora CPU
Prosta budowa

Po wybraniu stacji głowicowej, moduły IO można łatwo podłączyć w dowolnej kolejności. Moduły składają się z dwóch płyt bocznych, pomiędzy którymi umieszczona jest płytka drukowana. Wtyk przedni jest obracany bezpośrednio na płytkę PCB.

Opcjonalne połączenie FE

W każdym module można opcjonalnie zintegrować połączenie FE. Znajduje się ono w optymalnej pozycji do połączenia z szyną DIN. Zapewnia to niezawodne i efektywne połączenie.

Montaż na szynie DIN bez narzędzi

Moduły można łatwo wsunąć pionowo na szynę DIN. Dzięki prostej, ale skutecznej zasadzie blokowania, moduły są ze sobą bezpiecznie i stabilnie połączone. Aby zwolnić moduł, wystarczy odblokować pomarańczowe zatrzaski za pomocą wkrętaka, co umożliwia łatwe wyjęcie modułu.

Wtyki z gotowym nadrukiem

Wtyki mają gotowy nadruk, co ułatwia identyfikację pinów. Dzięki technice połączeń Push-in instalacja jest wyjątkowo prosta i wygodna. Otwory na gniazda pomiarowe zapewniają bezpieczne uruchomienie.

Indywidualna technika przyłączeniowa w module procesora CPU

Jeśli złącza RJ45 i USB nie są wystarczające dla danego zastosowania, klapki z możliwością obróbki oferują możliwość integracji dodatkowej techniki przyłączeniowej. Pozwala to na elastyczne i łatwe reagowanie na specyficzne wymagania aplikacji.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.