HSCH-S 1,5-6 POWER-9005
-
Gniazdo do PCB
1633999
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSCH-S 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo do PCB |
Rodzina produktów | HSCH-S 1,5/..-G |
Liczba biegunów | 6 |
Raster | 5,08 mm |
Ilość przyłączy | 6 |
Liczba rzędów | 2 |
Liczba potencjałów | 6 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał | 1 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Napięcie znamionowe UN | 200 V |
Opór przejścia | 2,39 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 300 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2 kV |
Sposób montażu | Lutowanie THR/lutowanie na fali |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Wskazówki dot. montażu | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Temperatura klasyfikacji Tc | 260 °C |
Cykle lutowania w reflow | 3 |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia) | Cyna (4 - 8 µm Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia) | Nikiel (1,5 - 4 µm Ni) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkt jako wtyk bez obudowy jest przeznaczony do montażu w obudowie. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. |
Raster | 5,08 mm |
Szerokość [w] | 15,46 mm |
Wysokość [h] | 13,55 mm |
Długość [l] | 13,3 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-1-1:2002-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-1-2:2002-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie styków podczas pracy | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Siły wtykania/wyciągania | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 6 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 3 N |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Sprawdzona liczba pinów | 6 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 61984:2008-10 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 1 GΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2 kV |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 300 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2 kV |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 4,8 kV |
Rezystancja styku R1 | 2,39 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 2,43 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 105 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 2,21 kV |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Temperatura | 650 °C |
Czas działania | 30 s |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1633999 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHEBF |
Klucz produktu | ACHEBF |
GTIN | 4067923155664 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2,75 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 g |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do przednich wtyków frontowych z beznarzędziowym, oszczędzającym czas połączeniem Push-in
Nadaje się do montażu przy użyciu technologii lutowania na fali i lutowania Through-Hole-Reflow (THR)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław