ME-IO-S BUS8-9005 - Przyłączenie magistrali
1569885

Wtyki, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, liczba biegunów: 8, rodzina produktów: ME-IO-S.., raster: 3,15 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 1,5 mm, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 56 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Kształt styków umożliwia łatwy montaż modułów elektronicznych
Zasilanie i komunikacja bez dodatkowego oprzewodowania
Bezpośrednia integracja w module