HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Złącze do PCB
1569965

Wtyk bezpośredni do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 63 V, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Technika bezpośredniego wtykania, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Łatwe w obsłudze przednie wtyki do dużych gęstości upakowania styków