ME-IO-S COVER 100 7035 - Element boczny
1569961

Obudowa na szynę DIN, Element boczny, wymagane do zakończenia różnych modułów i ochrony łączników magistrali, szerokość: 6,9 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 80 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
Konstrukcja styków umożliwia łatwe zatrzaskiwanie pokrywy
Zapewnia zabezpieczenie przed porażeniem przy dotknięciu