ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Obudowa do elektroniki
1569889
Obudowa na szynę DIN, Obudowa we/wy, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 12 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 80 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik magistrali (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Zalecenie | Materiał padów stykowych do wtyczki bezpośredniej płytki drukowanej galwaniczny złoto (twarde złocenie) |
Typ produktu | Kompletna obudowa |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | ME-IO-S |
Rodzina produktów | ME-IO-S.. |
Maks. liczba pinów | 18 (raster: 5 mm) |
Wykonanie | Obudowa we/wy |
Z otworem wentylacyjnym | tak |
Szerokość | 12 mm |
Wysokość | 100 mm |
Głębokość | 80 mm |
Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
Kolor (Nóżka mocująca) | pomarańczowy (RAL 2011) |
Materiał (Obudowa) | PC |
Materiał (Nóżka mocująca) | POM |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Próba płomieniem igłowym | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60695-11-5:2016-12 |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Temperatura | 125 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-27 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 1 |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1569889 |
Jednostka opakowania | 60 Szt. |
Minimalne zamówienie | 120 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHEBF |
Klucz produktu | ACHEBF |
GTIN | 4067923057869 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 42 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40 g |
Numer taryfy celnej | 84879090 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Element boczny 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Obudowa do elektroniki 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Obudowa do elektroniki 1632614
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Styk uziemienia funkcyjnego 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Złącze do PCB 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Gniazdo do PCB 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Wkrętak 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
Korzyści
Prosty montaż modułu za pomocą 2 paneli bocznych i 1 dźwigni mocującej na szynę DIN
Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu
Zajmujący niewiele miejsca wskaźnik statusu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław