ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Obudowa do elektroniki
1632614

Obudowa na szynę DIN, Obudowa procesora CPU, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 53 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 80 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Wtykowe złącza magistralne (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Prosty montaż modułu za pomocą 2 paneli bocznych, 1 elementu środkowego i 2 dźwigni mocujących na szynę DIN
Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
Dostosowanie do konkretnych zastosowań jest możliwe dzięki możliwości obróbki klapek w module procesora CPU
Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu
Zajmujący niewiele miejsca wskaźnik statusu