Konfiguratory obudów do elektroniki Stwórz niestandardową obudowę do elektroniki na szynę DIN lub do użytku w obiektowego. Wybierz serię i odpowiednią podstawę. Uzupełnij swój wybór o pasujące komponenty – i Twoja wymarzona obudowa jest gotowa.
Obudowy na szynę DIN do zastosowań w szafach sterowniczych
Pełna elastyczność pod względem kształtu, koloru i funkcji: obudowy na szynę DIN chronią wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują optymalnie zintegrowane wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.
Modułowe obudowy serii ICS do aplikacji IoT
Skonfiguruj swoją obudowę ICS do zastosowań IoT i wybieraj spośród różnych technologii połączeń Push-in i śrubowych. Dodatkowe akcesoria umożliwiają łatwą integrację złączy antenowych, USB lub RJ45. Przygotowane wyświetlacze i klawiatury, a także radiatory umożliwiają zaawansowane zastosowania. Ponadto po zakończeniu konfiguracji można również skorzystać z symulacji termicznej online.
Obudowy modułowe serii BC do automatyki budynkowej
Potrzebujesz urządzeń elektronicznych do nowoczesnych zastosowań w automatyce budynkowej? – Za pomocą konfiguratora stworzysz własną, indywidualną obudowę. Dostępne są wielkości obudów zgodne z normą DIN 43880 o szerokości od 35,6 do 161,6 mm. Ponadto dodatkowym atutem jest wszechstronna technika przyłączeniowa PCB. Elementy obsługowe, takie jak wyświetlacze dotykowe i klawiatury, a także łącznik T-BUS na szynę DIN zwiększają elastyczność.
Obudowy wielofunkcyjne serii ME-IO do sterowników i modułów we/wy
Kompleksowe sterowniki i moduły we/wy wymagają dużej szybkości transmisji danych. Obudowy ME-IO o kompaktowej budowie umożliwiają blisko 200-pinowe przyłącze przednie Push-in w jednym urządzeniu. Ponadto łączniki T-BUS na szynę DIN umożliwiają efektywną komunikację między modułami. Można realizować indywidualne rozwiązania przy użyciu wskaźników sygnalizacyjnych i elementów obsługowych, takich jak wyświetlacze.
Obudowy modułowe serii ME MAX w elastycznej konstrukcji modułowej
Konstrukcja modułowa obudowy ME MAX umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni płytki drukowanej. Pozwala to na wykorzystanie różnorodnej techniki przyłączeniowej z maksymalnie 120 pinami na moduł. Jednocześnie poszczególne moduły obudowy umożliwiają elastyczne szerokości od 12,5 do 90 mm. Łączniki magistrali i inne akcesoria zapewniają większą elastyczność aplikacji.
Obudowy modułowe serii ME w wygodnym w montażu kształcie kielicha
Chcesz podłączyć do 120 pinów do jednego modułu? – Wybierz odpowiednią dla siebie konfigurację obudowy ME spośród wielu rozmiarów obudowy i gór obudów. Dodatkowo można użyć łącznika magistrali do komunikacji z innymi modułami na szynie DIN.
Obudowy wielofunkcyjne serii ME-PLC do sterowników
Obudowy ME-PLC mają dużą przestrzeń montażową i dużą powierzchnię na płytkę drukowaną. Dostępne są różne prefabrykowane przednie moduły przyłączeniowe z maksymalnie 36 pinami i gniazdami przyłączeniowymi RJ45. Wysoką transmisję danych można osiągnąć dzięki łącznikom T-BUS na szynę DIN z maksymalnie 50 pinami. Ofertę uzupełniają pokrywy ułatwiające integrację wskaźników sygnału i wyświetlaczy.
Obudowy podstawowe serii EH do uniwersalnych zastosowań
Siedem szerokości, dwie wysokości, trzy rodzaje pokryw obudowy, ponad 100 możliwych kombinacji: Stwórz własną obudowę z tej oferty. Możliwe są różne orientacje i układy PCB. Dzięki zintegrowanej, dowolnej technice przyłączeniowej można realizować całe systemy obudów w jednolitym wyglądzie.
Obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO o dużej odporności na temperaturę
Duża swoboda w projektowaniu płytek drukowanych do urządzeń: obudowa z profili pasmowych UM-PRO oferuje otwartą konstrukcję, niestandardowe pozycje montażu płytki drukowanej i elastyczne długości od 3 do 200 cm. Dzięki temu można realizować również koncepcje dużych urządzeń. Dzięki zastosowanemu materiałowi obudowa może być używana nawet w ekstremalnych zakresach temperatur.
Obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC do indywidualnych rozmiarów PCB
Potrzebujesz dużej swobody w projektowaniu płytek drukowanych swoich urządzeń? – Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC oferuje otwartą konstrukcję, niestandardowe pozycje montażu płytki drukowanej i elastyczne długości od 3 do 200 cm. Dzięki temu można realizować również koncepcje dużych urządzeń.
Obudowy obiektowe do użytku na zewnątrz
Do wyświetlaczy stacjonarnych, wytrzymałych urządzeń zewnętrznych czy systemów embedded: obudowy obiektowe o wysokim stopniu ochrony nadają się do licznych zastosowań, np. do automatyki budynkowej, logistyki i pojazdów.
Obudowy uniwersalne UCS do systemów wbudowanych
Skonfiguruj obudowę UCS za pomocą systemu modułowego. Różne wielkości obudów oraz szeroki zakres opcji montażu i mocowania, wraz z akcesoriami, zapewniają inteligentne rozwiązania dla systemów embedded. Zintegrowane radiatory umożliwiają realizację wydajnych aplikacji o wysokich wymaganiach termicznych. Po zakończeniu konfiguracji można również skorzystać z symulacji termicznej online.
Obudowy puste serii MCS do czujników i IIoT
Dzięki stopniowi ochrony od IP40 do IP67 Monitoring Case System nadaje się idealnie do użytku w terenie. Dzięki tej obudowie pustej z serii MCS można wybrać idealne rozwiązanie spośród trzech rozmiarów i wielu wariantów ram. Opcjonalne akcesoria umożliwiają montaż w różnych miejscach.
Obudowy do zastosowań zewnętrznych serii ECS do trudnych warunków otoczenia
Trudne warunki otoczenia wymagają wytrzymałych obudów. Obudowy serii ECS do zastosowań zewnętrznych zapewniają idealną ochronę przed pyłem, brudem i wodą dzięki stopniowi ochrony od IP6X do IP69K. Modułowe obudowy do elektroniki, dostępne w różnych rozmiarach, mogą być blokowane za pomocą śruby lub zaczepu zatrzaskowego. Wybierz spośród opcji połączeń, takich jak M8, M12 i M20, aby spełnić indywidualne wymagania. Opcjonalne akcesoria umożliwiają wyświetlanie sygnałów.
Rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Off-Grid
Samowystarczalne rozwiązania mogą być bezpiecznie wdrażane dzięki systemowi Pico-Off-Grid (POS). Wybierz moduł fotowoltaiczny z różnych klas mocy. Wytrzymałe obudowy do elektroniki niezawodnie chronią komponenty przed trudnymi warunkami środowiskowymi, a innowacyjny uchwyt umożliwia szybki i bezpieczny montaż na maszcie. Uzupełnij swoją aplikację o akcesoria, takie jak uchwyty na baterie.
Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych dla systemów autonomicznych
Potrzebujesz dużo miejsca na elektronikę w niekorzystnych warunkach środowiskowych? – Obudowy do elektroniki z serii OCS chronią duże komponenty elektroniczne w ekstremalnych środowiskach przed wilgocią, ciepłem, promieniowaniem UV i obciążeniami mechanicznymi. Wybierz idealną dla siebie obudowę do zastosowań zewnętrznych spośród wielu rozmiarów, różnych opcji montażu i innych akcesoriów.