Automatsikringer CBMC

Lynrask innstilling

Produktene betjenes komplett kun med en knapp, og stilles inn lekende lett på få sekunder.

Den nye elektroniske automatsikringen CBMC er nøyaktig tilpasset behovene dine: Den kombinerer kompakt byggform med individuelle innstillingsmuligheter.

For deg betyr det følgende: Strøm stilles inn helt enkelt og fleksibelt, du sparer plass, og samtlige applikasjoner beskyttes pålitelig med en og samme komponent.

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonselementer og merkemuligheter på automatsikring CBMC  

Elementene til den flerkanals automatsikringen CBMC

Med automatsikringen CBMC beskytter du opptil fire kanaler pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm med en og samme enhet. Kanalene kan stilles inn enkeltvis via LED-kanal-knapper i trinn på 1 A. Automatsikringenes varianter gir innstillingsmuligheter fra 1-4 A henholdsvis 10 A.  På grunn av den kompakte byggformen kan enhetene helt problemfritt også benyttes i allerede eksisterende anlegg.

De flerkanals elektroniske automatsikringene har følgende funksjons- og merkemuligheter:

  1. Fire kanal-LED-knapper for fire uavhengige kanaler
  2. Merkemuligheter for de enkelte kanalene
  3. Merkemulighet for komponentmerking
  4. Tilkoblingsklemmer for de enkelte kanalene
  5. Fjernmeldekontakt
  6. Forsyning 24 V DC

Under følgende lenke finner du ytterligere detaljer rundt våre flerkanals automatsikringer CBMC samt bestilingsmuligheter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Automatsikringer CBMC

Kompakte og individuelt innstillbare