Systemoppbyggingen starter med matemodulen. Via denne følger den sentrale forsyningen og kommunikasjon. Alle ytterligere moduler forsynes direkte via samleskinnen på baksiden. Fordi modulene adresseres automatisk i systemet, er ytterligere arbeid ikke nødvendig. All systeminformasjon samles via matemodulen, og videresendes for evaluering via det foreliggende grensesnittet. Slik får du god transparens over hele 24 V forsyningsnettet.
Du kan allerede nå velge mellom følgende matemoduler:
- Med statusutgang og fjernreset
- Med IO-Link-grensesnitt
- Med PROFINET-grensesnitt
- Med EtherNet/IP™-grensesnitt
- Med Modbus-grensesnitt
- Med EtherCat-grensesnitt