CAPAROC PM IOL
-
Matemodul
1115670
El-nr.:
1621780
Matemodul med IO-Link-grensesnitt for forsyning av CAPAROC automatsikringssystem med 12 eller 24 V DC for opptil 20 kanaler. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor blinker Power-LED-en (PWR) på CAPAROC PM IOL rødt?
Hvis Power-LED-en på IO-Link-matemodulen blinker rødt, indikerer det at maskinvarekonfigurasjonen er endret. Ved første gangs igangkjøring kan denne advarselen trygt kvitteres med et langt trykk på knappen (> 2 sekunder).
Hvis denne advarselen ...
Se mer
Hvis Power-LED-en på IO-Link-matemodulen blinker rødt, indikerer det at maskinvarekonfigurasjonen er endret. Ved første gangs igangkjøring kan denne advarselen trygt kvitteres med et langt trykk på knappen (> 2 sekunder).
Hvis denne advarselen vises mens en prosess er i gang, har maskinvarekonfigurasjonen blitt endret siden forrige kvittering, og bør kontrolleres. Hvis antall kanaler i en modul økes ved en tidligere modulutskifting, fører kvitteringen av advarselen uunngåelig til en forskyvning i prosessdataene.
Finnes det en maskinvareopplæring der CAPAROC-funksjonene forklares?
Ja, det finnes en maskinvareopplæring for å gjøre det enklere å komme i gang med CAPAROC.... Se mer
Ja, det finnes en maskinvareopplæring for å gjøre det enklere å komme i gang med CAPAROC.
Vis mindreHvor mange vernebrytermoduler kan jeg koble til etter en matemodul?
CAPAROC PM S-R: 20 vernebrytermoduler
CAPAROC PM IOL: 20 kanaler
CAPAROC PM PN: 16 vernebrytermoduler
CAPAROC PM EIP: 16 vernebrytermoduler
CAPAROC PM MB: 16 vernebrytermoduler
CAPAROC PM EC: 16 vernebrytermoduler
Kanalens LED-lampe blinker gult to ganger hvert 4. sekund. Hva betyr det?
Dette betyr at det er brudd eller feil på den interne kommunikasjonen med matemodulen.
Kontroller at modulene er riktig montert, og at det ikke er mellomrom mellom modulene. Hvis kommunikasjonen fortsatt er avbrutt, må du kontrollere sidekontakten...
Se mer
Dette betyr at det er brudd eller feil på den interne kommunikasjonen med matemodulen.
Kontroller at modulene er riktig montert, og at det ikke er mellomrom mellom modulene. Hvis kommunikasjonen fortsatt er avbrutt, må du kontrollere sidekontaktene på den første blinkende modulen (til venstre). Hvis disse er bøyd, satt for langt inn i modulen, ikke sentrert i husåpningen eller på annen måte er skadet, må modulen skiftes ut.
Kan jeg sperre innstillingen av de innstilte strømmene?
Strømmene kan sperres på forskjellige måter:
1. Programmeringssperre: Trykk på PWR-knappen på matemodulen i > 3 sekunder. PWR-lampen blinker gult 3 ganger, og innstillingene er nå sperret. Med et nytt trykk i > 3 sekunder blinker LED-lampen ...
Se mer
Strømmene kan sperres på forskjellige måter:
1. Programmeringssperre: Trykk på PWR-knappen på matemodulen i > 3 sekunder. PWR-lampen blinker gult 3 ganger, og innstillingene er nå sperret. Med et nytt trykk i > 3 sekunder blinker LED-lampen grønt 3 ganger, og sperren oppheves igjen.
2. Sperren kan også stilles inn og oppheves via kommunikasjonsgrensesnittet. Her kan du også stille inn betjeningssperren, som hindrer betjening og innstillinger på enheten. Sperren kan deretter bare oppheves via grensesnittet.