CAPAROC E1 12-24DC/16A - Elektronisk automatsikring
1115666

1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning med strømbegrensning. Fast nominell strøm på 16 A. Til installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinnene.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Standard som kan tilpasses individuelt grunnet individuelle kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
Særdeles enkel betjening for alle grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
Beskytter og forsyner spesielt store forbrukere takket være det utvidede merkestrømområdet på opptil 20 A