CAPAROC E1 12-24DC/12-20A
-
Elektronisk automatsikring
1115663
1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning med strømbegrensning. Nominell strøm kan stilles inn med trinnbryter fra 12 A til 20 A. Til installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinnene.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | LABS fri – etter testspesifikasjon VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Når lederen kobles til, må det påses at CAPAROC-modulene ikke trekkes fra hverandre gjennom trekkrefter. Det skal ikke oppstå spalter mellom modulene. | |
| Produktserie | CAPAROC |
| Byggform | Plug-in modul |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 1 |
| Antall stikkplasser | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Merkestrøm IN | 20 A DC (pr. kanal) |
| kan stilles inn fra 2 A til 20 A i trinn på 1 A i RC-modus via matemodul med kommunikasjonsgrensesnitt | |
| Merkestrøm IN | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 A DC (kan stilles inn via dreiekodebrytere) |
| Merkestrøm (forhåndsinnstilt) | 12 A |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Returforsyningssikkerhet | maks. 35 V DC |
| Innkoblingsforsinkelse | 50 ms (forhåndsinnstilt fra fabrikken pr. kanal) |
| kan tilpasses med matemoduler CAPAROC PM IOL og CAPAROC PM PN | |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax forsyning > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element. |
| Kortslutningsegenskaper | 300 A |
| Spenningssikkerhet | 35 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strømbegrensning | typ. 1.7 x IN |
| dynamisk 1.4...1.7 x IN ved svak strømforsyningsenhet | |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 11 mA (uten last ved 24 V) |
| Effekttap | typ. 280 mW (uten last ved 24 V) |
| < 2,8 W (i nominell drift ved 24 V og 20 A) | |
| Måletoleranse I | ± 10 % (typ.) |
| Temperaturderating | 20 A (Total strøm ved 40 °C) |
| 12 A (Total strøm ved 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 9874919 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 4130456 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 476899 h (ved 40 °C med 100 % last) | |
| Spenningsfall | < 0,16 V (ved 20 A) |
| Fail-Safe-element | 30 A DC (2 x 15 A parallelt per utgangskanal) |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Utkoblingstid | 5 s (ved overlast 1,1…1,5 x IN) |
| typ. 100 ms (maks. 1 s for høye startstrømmer) | |
| typ. 7 ms (ved kortslutning > 1,5 x IN) | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
| ≥ 9,2 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 31,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 30,5 V DC (Inaktiv) | |
| Maks. kapasitiv last | 75000 µF (Avhengig av strøminnstilling, systemspenning og tilgjengelig kortslutningsstrøm) |
| Sikret utgang | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kanal LED av | av (Kanal utkoblet) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal innkoblet, kanalutnyttelse > 80 %) |
| Blinker dobbelt (Kontroller installasjonen, ingen kommunikasjon med matemodulen) | |
| Kanal LED gul-grønn | blinker (Assistent for nominell strøm) |
| Kanal LED grønn | lyser (Kanal innkoblet) |
| blinker (Kanal innkoblet, dreiebryterens posisjon samsvarer ikke med innstilt verdi) | |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal utkoblet, over- eller underspenning aktiv) |
| lyser midlertidig (Kanal utkoblet, avkjølingsfase 5 s, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker (Kanal utkoblet, klar til gjeninnkobling, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| Blinker dobbelt (Kanal slått av, overskridelse av total systemstrømgrense, registrering av svak strømforsyning) | |
| Kanal LED rød-gul | blinker (Kanalen er overbelastet og kobles ut) |
| Kanal LED rød-grønn | blinker (Kanal utkoblet, dreiebryterens posisjon samsvarer ikke med innstilt verdi etter overlast- eller kortslutningsutløsning) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Høyde | 132,4 mm |
| Dybde | 111,3 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C (temperaturområdet til matemodulen og maks. strøm avhengig av omgivelsestemperaturen må tas i betraktning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt) | |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 sykluser / akse / X, Y, Z) |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Monteringstype | kan plugges på samleskinne CAPAROC CR… |
| Artikkelnummer | 1115663 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA232 |
| GTIN | 4063151040574 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 97 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 89,1 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
CAPAROC PD 0V - Potensialfordeler 1110987
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Samleskinne 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Samleskinne 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Samleskinne 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Dine fordeler
Standard som kan tilpasses individuelt grunnet individuelle kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
Særdeles enkel betjening for alle grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
Beskytter og forsyner spesielt store forbrukere takket være det utvidede merkestrømområdet på opptil 20 A
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo