CAPAROC PM S-R
-
Matemodul
1115661
El-nr.:
1602577
El-nr.:
1602577
Matemodul med statusutgang og resetinngang for forsyning av CAPAROC-automatsikringssystemet med 12 eller 24 V DC. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | LABS fri – etter testspesifikasjon VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Når lederen kobles til, må det påses at CAPAROC-modulene ikke trekkes fra hverandre gjennom trekkrefter. Det skal ikke oppstå spalter mellom modulene. | |
| Produktserie | CAPAROC |
| Byggform | Plug-in modul |
| Antall stikkplasser | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Merkestrøm IN | 45 A DC (Total strøm inngang) |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Spenningssikkerhet | 35 V DC (Lastkrets) |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 9 mA (uten last ved 24 V) |
| Effekttap | typ. 0,22 W (uten last ved 24 V) |
| < 1,5 W (i nominell drift ved 24 V og 45 A) | |
| Temperaturderating | 45 A (Total strøm ved 40 °C) |
| 30 A (Total strøm ved 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 5907048,64 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 933563,97 h (ved 40 °C med 100 % last) | |
| Spenningsfall | 0,03 V (ved 45 A) |
| Lastkrets | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 9,2 V DC (aktiv) |
| ≥ 10,2 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (Inaktiv) | |
| Reset | |
| Inngangsspenningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Reset med fallende flanke) |
| Strømopptak | typ. 0,5 mA (ved 24 V DC) |
| Impulslengde | ≥ 50 ms |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Statusutgang | |
| Utgangsspenning | maks. 30 V DC (Inngangsspenning ±5 % når ingen feil foreligger) |
| 0 V DC (Feil) | |
| Utgangsstrøm | maks. 20 mA |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Statusutgang | |
| Utgangsspenning | maks. 30 V DC (Inngangsspenning ±5 % ved I > 80 % på min. én kanal) |
| Utgangsstrøm | maks. 20 mA |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hovedstrømkrets IN+ | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 18 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 8 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hovedstrømkrets IN- | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 18 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 8 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Maksimal systemutbygging | ≤ 20 (CAPAROC-moduler kan rekkeplasseres) |
| Power (PWR) LED grønn | lyser (når ingen kanalfeil foreligger) |
| lyser (Forsyningsspenning på nominelt område) | |
| blinker (3 x med deaktivering av programmeringssperre) | |
| Power (PWR) LED rød | lyser (Forsyningsspenning utenfor nominelt område) |
| Power (PWR) LED gul | blinker (3 x med aktivering av programmeringssperre) |
| Signal-LED grønn | lyser (når ingen kanalfeil foreligger) |
| lyser (Forsyningsspenning på nominelt område) | |
| Signal LED gul | lyser (ved I > 80 % på min. en kanal) |
| Signal LED rød | lyser (ved minst én kanalfeil) |
| lyser (Forsyningsspenning utenfor nominelt område) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Høyde | 132,4 mm |
| Dybde | 111,3 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt) | |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 sykluser / akse / X, Y, Z) |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Monteringstype | kan plugges på samleskinne CAPAROC CR… |
| Artikkelnummer | 1115661 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA231 |
| GTIN | 4063151040635 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 130 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 91,9 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 6cd7ff5b-907b-4f8c-88cb-b2e6402053a9 |
Kompatible produkter
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsikring 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsikring 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronisk automatsikring 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronisk automatsikring 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronisk automatsikring 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronisk automatsikring 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronisk automatsikring 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronisk automatsikring 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Elektronisk automatsikring 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Elektronisk automatsikring 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Elektronisk automatsikring 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Elektronisk automatsikring 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsikring 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronisk automatsikring 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsikring 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsikring 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Potensialfordeler 1110987
-
CAPAROC FIX - Holder 1812286
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Samleskinne 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Samleskinne 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Samleskinne 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Dine fordeler
Standard som kan tilpasses individuelt takket være valg av enkle signaler og reset helt opp til PROFINET-kommunikasjon
Særdeles enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, direkte forsyning på samleskinnen og oversiktlig driftsstatus
Meget enkel design-in grunnet komplett digital datapakke og PROFINET-funksjonsblokker
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo