CAPAROC PD 0V
-
Potensialfordeler
1110987
El-nr.:
1602581
El-nr.:
1602581
Potensialfordeler med fire push-in-tilkoblinger for direkte tilkobling av 0 V returlederen i CAPAROC-systemet. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | LABS fri – etter testspesifikasjon VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Når lederen kobles til, må det påses at CAPAROC-modulene ikke trekkes fra hverandre gjennom trekkrefter. Det skal ikke oppstå spalter mellom modulene. | |
| Produktserie | CAPAROC |
| Byggform | Plug-in modul |
| Antall stikkplasser | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Merkestrøm IN | 4x 10 A DC (pr. utgang) |
| 2x 20 A DC (pr. utgang) | |
| 40 A DC (Totalt) | |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Effekttap | < 0,4 W (i nominell drift ved 24 V og 4 x 10 A) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 269532625 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 269532334,5 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 269530881,5 h (ved 60 °C med 100 % last) | |
| Spenningsfall | 9,7 mV (ved 10 A) |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 132,4 mm |
| Dybde | 109,9 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C (matemodulens temperaturområde må hensyntas) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt) | |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 sykluser / akse / X, Y, Z) |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Monteringstype | kan plugges på samleskinne CAPAROC CR… |
| Artikkelnummer | 1110987 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA23Z |
| GTIN | 4063151029395 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 62,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 61,7 g |
| Tolltariffnummer | 85366930 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsikring 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsikring 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronisk automatsikring 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronisk automatsikring 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronisk automatsikring 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronisk automatsikring 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronisk automatsikring 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronisk automatsikring 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsikring 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronisk automatsikring 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsikring 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsikring 1115658
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Samleskinne 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Samleskinne 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Samleskinne 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Dine fordeler
Individuelt tilpasningsbar standard grunnet direkte parvis integrering i systemet ved siden av beskyttelsesbrytermodulen
Meget enkel betjening for alle grunnet verktøyløs plugging uten ytterligere kablingsarbeid
Forbløffende enkel Design-in med pushere i egne farger for entydig identifisering av potensialene
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo