CAPAROC PM MB - Matemodul
1687559

Forberedes for kravene for CRA

Matemodul med Modbus/TCP-grensesnitt til forsyning av CAPAROC automatsikringssystem med 12 eller 24 V DC. Ytterligere systemgrensesnitt til kommunikasjon med strømforsyningen. Til installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinnene.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Standard som kan tilpasses individuelt takket være valg av enkle signaler og reset helt opp til Modbus/TCP-kommunikasjon
Særdeles enkel betjening grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, direkte forsyning på samleskinnen og oversiktlig driftsstatus
Meget enkel design-in grunnet komplett digital datapakke til universell bruk innen kommunikasjon

Ofte stilte spørsmål


Finnes det en maskinvareopplæring der CAPAROC-funksjonene forklares?

video thumbnail of faq answer

Ja, det finnes en maskinvareopplæring for å gjøre det enklere å komme i gang med CAPAROC.... Se mer

Ja, det finnes en maskinvareopplæring for å gjøre det enklere å komme i gang med CAPAROC.

Vis mindre

Hvor mange vernebrytermoduler kan jeg koble til etter en matemodul?

CAPAROC PM S-R: 20 vernebrytermoduler
CAPAROC PM IOL: 20 kanaler
CAPAROC PM PN: 16 vernebrytermoduler
CAPAROC PM EIP: 16 vernebrytermoduler
CAPAROC PM MB: 16 vernebrytermoduler
CAPAROC PM EC: 16 vernebrytermoduler


Kanalens LED-lampe blinker gult to ganger hvert 4. sekund. Hva betyr det?

Dette betyr at det er brudd eller feil på den interne kommunikasjonen med matemodulen.
Kontroller at modulene er riktig montert, og at det ikke er mellomrom mellom modulene. Hvis kommunikasjonen fortsatt er avbrutt, må du kontrollere sidekontakten... Se mer

Dette betyr at det er brudd eller feil på den interne kommunikasjonen med matemodulen.
Kontroller at modulene er riktig montert, og at det ikke er mellomrom mellom modulene. Hvis kommunikasjonen fortsatt er avbrutt, må du kontrollere sidekontaktene på den første blinkende modulen (til venstre). Hvis disse er bøyd, satt for langt inn i modulen, ikke sentrert i husåpningen eller på annen måte er skadet, må modulen skiftes ut.

Vis mindre

Kan jeg sperre innstillingen av de innstilte strømmene?

Strømmene kan sperres på forskjellige måter:
1. Programmeringssperre: Trykk på PWR-knappen på matemodulen i > 3 sekunder. PWR-lampen blinker gult 3 ganger, og innstillingene er nå sperret. Med et nytt trykk i > 3 sekunder blinker LED-lampen ... Se mer

Strømmene kan sperres på forskjellige måter:
1. Programmeringssperre: Trykk på PWR-knappen på matemodulen i > 3 sekunder. PWR-lampen blinker gult 3 ganger, og innstillingene er nå sperret. Med et nytt trykk i > 3 sekunder blinker LED-lampen grønt 3 ganger, og sperren oppheves igjen.
2. Sperren kan også stilles inn og oppheves via kommunikasjonsgrensesnittet. Her kan du også stille inn betjeningssperren, som hindrer betjening og innstillinger på enheten. Sperren kan deretter bare oppheves via grensesnittet.

Vis mindre


Se FAQ