CAPAROC E1 12-24DC/1-10A
-
Elektronisk automatsikring
1115649
El-nr.:
1621779
El-nr.:
1621779
1-kanals elektronisk automatsikringsmodul som beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn via LED-knapp fra 1 A til 10 A. For installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | LABS fri – etter testspesifikasjon VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Produktserie | CAPAROC |
| Byggform | Plug-in modul |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 1 |
| Antall stikkplasser | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Merkestrøm IN | 10 A DC (pr. kanal) |
| Merkestrøm IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (Innstillbar pr. utgangskanal) |
| Merkestrøm (forhåndsinnstilt) | 4 A |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax forsyning > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element. |
| Kortslutningsegenskaper | 300 A |
| Spenningssikkerhet | 35 V DC (Lastkrets) |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 8,5 mA (uten last ved 24 V) |
| Effekttap | typ. 0,2 W (uten last ved 24 V) |
| < 1,6 W (i nominell drift ved 24 V og 10 A) | |
| Måletoleranse I | ± 15 % (typ.) |
| Temperaturderating | 10 A (Total strøm ved 40 °C) |
| 7 A (Total strøm ved 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 7871572 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 1102033 h (ved 40 °C med 100 % last) | |
| Spenningsfall | 0,14 V (ved 10 A) |
| Fail-Safe-element | 15 A DC (Pr. utgangskanal) |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Utkoblingstid | 4 s (ved overlast 1,1…1,5 x IN) |
| 1 s (ved overlast 1,5…2,0 x IN) | |
| 0,1 s (ved overlast 2,0…3,0 x IN) | |
| typ. 10 ms (ved kortslutning > 3,0 x IN) | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
| ≥ 9,2 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 32,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 30,5 V DC (Inaktiv) | |
| Maks. kapasitiv last | ≤ 20000 µF (Avhengig av strøminnstilling og tilgjengelig kortslutningsstrøm) |
| Innkoblingsforsinkelse | 50 ms (kan tilpasses med matemoduler CAPAROC PM IOL og CAPAROC PM PN) |
| Sikret utgang | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kanal LED av | av (Kanal utkoblet) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal innkoblet, kanalutnyttelse > 80 %) |
| blinker (Programmeringsmodus aktiv) | |
| Blinker dobbelt (Kontroller installasjonen, ingen kommunikasjon med matemodulen) | |
| Kanal LED grønn | lyser (Kanal innkoblet) |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal utkoblet, over- eller underspenning aktiv) |
| lyser midlertidig (Kanal utkoblet, avkjølingsfase 5 s, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker (Kanal utkoblet, klar til gjeninnkobling, overlast- eller kortslutningsutløsning) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 132,4 mm |
| Dybde | 111,3 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C (matemodulens temperaturområde må hensyntas) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (11 ms varighet, halvsinusstøtimpuls, i henhold til IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt) | |
| 15g (6 ms varighet, halvsinusstøtimpuls etter IEC 60068-2-27, varig støt. Hvis det i systemet benyttes flere enn seks CAPAROC E1-moduler.) | |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 sykluser / akse / X, Y, Z) |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Monteringstype | kan plugges på samleskinne CAPAROC CR… |
| Artikkelnummer | 1115649 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA232 |
| GTIN | 4063151039967 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 77,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 71,4 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | b3210588-c241-47b6-b354-b245d989b46b |
Kompatible produkter
-
CAPAROC PD 0V - Potensialfordeler 1110987
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Samleskinne 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Samleskinne 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Samleskinne 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Dine fordeler
Individuelt tilpasningsbar standard grunnet kanalnøyaktig oppbygging med integrert potensialfordeling
Særdeles enkel betjening for alle grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
Forbløffende enkel Design-in med kun minimalt plassbehov og fire beskyttede utganger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo