Prosessindustri 4.0

Modernisering og digitalisering av prosessanlegg

Modernisere prosessanlegg

Vi følger deg på veien mot et moderne, digitalt anlegg.

Her får du vite hvordan en tretrinnsplan frem til et moderne, digitalt anlegg ser ut. Det innebærer state-of-the-art-kommunikasjon samt optimale vedlikeholdsprosesser for å forhindre stillstand som ikke er planlagt. I slike anlegg foregår inspeksjonsrunder og dokumentasjon uten bruk av papir.

Trinn 1: Utskiftning av styreteknikken

Migrering fra gamle til nye anlegg  

Migrering fra gamle til nye anlegg

I første trinn vil operatørene fastsette anleggets status quo Hvor gammelt er styresystemet og måle- og reguleringsteknikken? Det gir et utgangspunkt for spørsmålet om migreringstidspunktet.

Opplev hvordan spesialister innen automatiseringsteknikk hjelper deg i prosessen ved omstilling fra gammelt til nytt. Ved hjelp av grundig statusanalyse og veiledning oppnår vi meget kort stillstand.

Trinn 2: Papirløst til Maintenance 4.0

Industriell WLAN-dekning  

Smart utbygging av infrastrukturer takket være industriell WLAN-dekning

Etter at operatører har løftet sin måle-, styre- og reguleringsteknikk til dagens nivå, følger neste trinn for å klargjøre anlegget i felten.

Her danner blandingen av smart anleggsmerking og industriell WLAN-dekning selve fundamentet for effektive vedlikeholdsprosesser som operatørene kan innføre trinn for trinn.

Trinn 3: Kobling av måledata med kunstig intelligens

Forutseende vedlikehold av anlegg  

Gjenkjenn feil tidsnok gjennom forutseende vedlikehold.

Hvis du som operatør oppdager feil tidsnok ved å samle inn måledata, kan du også planlegge utbedringer og stillstand tidsnok. Ved behov kan du også flytte disse litt lenger frem i tid.

Implementering av nettjenester gir økt verdi både enkelt og pålitelig. Du kan lese mer om det her.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk