Industriell merking

Industriell merking

Den enkle metoden for industriell merking

Hos oss finner du riktig merkemetode for alle bruksområder.

Tilbake til Teknologier

Kategorier

  • UV-LED-teknologi
    UV-LED-teknologi

    En trykkmetode med høy fleksibilitet og samtidig høy bestandighet og lave kostnader er trykking med UV-herdende blekk.

  • Laserteknologi
    Laserteknologi

    Ved lasermerking føres en fokusert laserstråle over komponenten som skal merkes.

  • Termoteknologi
    Termoteknologi

    Ved termoskrivere føres et spesielt flerlags fargebånd mellom skrivehodet og komponenten.

  • RFID-teknologi
    RFID-teknologi

    RFID står for Radio-Frequency-Identifikation og betyr at objekter kan identifiseres kontaktløst og uten visuell kontakt.

  • Bruksområder
    Bruksområder

    Finn ut mer om bruksområdene til merkesystemene fra Phoenix Contact.

  • Material
    Material

    Ved hjelp av digitale trykkmetoder kan de mest forskjellige materialer merkes.

  • Standarder
    Standarder

    Normer og standarder fra området trykk og merking

Dine fordeler

  • En velegnet trykk- og merketeknikk for alle anvendelser
  • Spar kostnader og komponenter ved hjelp av innovative merkemetoder
  • Allsidig merking: Skilt og etiketter i kunststoff, spesialstål eller aluminium
  • Langtidsstabile og sikre merker grunnet materialer i høy kvalitet
  • Merking og identifisering med ytelsessterk RFID-teknologi

Et innovasjonseksempel: UV-LED-skriver BLUEMARK ID

BLUEMARK ID: Høyhastighetsskriver med UV-LED-teknikk  

BLUEMARK ID: Høyhastighetsskriver med UV-LED-teknikk

Vår høyhastighetsskriver med moderne UV-LED-teknologi benytter en spesiell metode. Metoden ligner på blekktrykkmetoden.

Spesiell fluidtype
BLUEMARK ID benytter en spesiell fluidtype som består av et flytende kunststoff som inneholder fargepartikler. Det herdes med UV-lys. Derfor er resultatet umiddelbart tørke- og ripefast.

Ingen utslipp
BLUEMARK ID har en spesiell type fluid som gjør at den ikke forårsaker utslipp. Dette i motsetning til løsemiddelholdig blekk, som genererer partikler som slippes ut i omgivelsene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00