Rekkeklemmer for prosessteknikk

Rekkeklemmer for prosessteknikk

Nyskapende og passnøyaktig

Nyskapende rekkeklemmer for de spesifikke kravene innen prosessteknikk.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

Søk i Rekkeklemmer for prosessteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Innen prosessteknikk er kvaliteten på de elektriske kontaktpunktene et vesentlig kriterium for påliteligheten til hele anlegget. Phoenix Contact tilbyr et stort sortiment med Ex-godkjente rekkeklemmer. For segmentering og fordeling av signaler finnes det nyskapende og kompakte segmenterings- og potensialfordelerklemmer.

Dine fordeler

  • Stort sortiment med standardrekkeklemmer med Ex-godkjennelse
  • Kompakte funksjons- og sikringsrekkeklemmer for signalkabling
  • Plassbesparende signalkabling med nyskapende segmenteringsklemmer og segmenteringsceller
  • Rekkeklemmer for prosessteknikk er en del av COMPLETE line-systemet

Rekkeklemmer for bruk på Ex-området

Rekkeklemmer til Ex-området  

Rekkeklemmer til Ex-området

Produktsortimentet med Ex-godkjente rekkeklemmer for samtlige tilkoblingsteknikker omfatter gjennomgangs-, jordleder-, flerleder-, etasje- og sterkstrømsrekkeklemmer opptil 240 mm2. Skille- og sikringsrekkeklemmer gir utallige plassbesparende løsninger for signalkabling på Ex-området.

Knivskillerekkeklemmer, kompakte og funksjonelle

Knivskillerekkeklemmer med bredde 3,5 mm  

Knivskillerekkeklemmer med bredde 3,5 mm

Med de plassbesparende knivskillerekkeklemmene oppnår du for rekkeklemmene en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig. Ved kabling av kontrolleren sparer man slik opptil 30 % plass i automatikkskapet.

Segmenteringsforbindere, kompakte og plassbesparende

Segmenteringsforbindere PTRV  

Segmenteringsforbindere PTRV

De kompakte segmenteringsforbinderne PTRV brukes for å oppnå en oversiktlig segmentering av signaler i automatiseringsomgivelsene. Kablingen av høye antall ledere forenkles ved hjelp av etasjer som kan utformes individuelt med farger. Sammen med kablingen i front forhindres feil ved tilkoblingen. Blå segmenteringsklemmer finnes for bruk i Ex i-sikkerhetskretser opptil 60 V. Potensialfordelere med samme profil og omfattende tilbehør er en del av sortimentet.

Segmenteringsceller, polnøyaktig og applikasjonstilpasset oppbygging

Segmenteringsceller PTMC  

Segmenteringsceller PTMC

Segmenteringscellene PTMC har en kompakt byggform som gir optimal signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en perfekt, plassbesparende og oversiktlig kabling. Blå segmenteringsceller finnes for bruk i Ex i-sikkerhetskretser opptil 60 V.

Koblingsbokser og kabinetter

CLIPSAFE koblingsbokser og kabinetter  

CLIPSAFE koblingsbokser og kabinetter

Med CLIPSAFE får du hos Phoenix Contact et nyskapende produktsortiment av høy kvalitet med kabinetter, behandlede kabinetter og koblingsbokser i spesialstål og polyester. Med respektive godkjennelser kan CLIPSAFE benyttes på Ex-området.

Hussortimentet imponerer med stort mangfold og allsidighet, nøyaktig designet for bruk i nettopp din applikasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00