Koble sammen ledere vibrasjonssikkert, gasstett og langtidsstabilt – med fjærende lederforbindelse.
Ved høye vibrasjonspåkjenninger – innenfor jernbaneindustrien, ved vindanlegg eller innen maskinteknikk – forlanges optimal kontaktsikkerhet. Fjærkrafttilkoblingen gir deg en permanent forbindelse: Uavhengig av brukeren utøver fjærkraften alltid samme kraft på lederen.
Fjærkrafttilkoblingen fra Phoenix Contact har en fronttilkobling som gjør den meget praktisk i bruk.
God kapasitet samtidig som byggformen er meget kompakt – dette er ytterligere fordeler ved den patenterte fjærkraftteknikken. Lederne kan kobles til både med og uten endehylser i nominelt tverrsnitt. Alle typer kobberledere opptil 35 mm² kobles til uten forbehandling.
Koble opptil 50 rekkeklemmer i en og samme arbeidsprosedyre – med 2- til 50-polede lasker.
Og det er ikke alt: I den doble funksjonssjakten kan du føre to potensialer parallelt gjennom et tilkoblingspunkt. Ved å fjerne enkelte av polene fra standardlasken kan du danne en overhoppende lasking. Kontaktpunktene kan også merkes.
Pålitelige forbindelser – det er kravet vi stiller. Kvaliteten til våre produkter er selve nøkkelen. Og alt begynner ved valg av materialer.
Metalldeler i korrosjonsfrie kobberlegeringer av høy kvalitet:
Isolasjonshus i elastisk og slagfast kunststoff:
"$pageName" på