Skrutilkobling

Skrutilkobling

Universell og vedlikeholdsfri

For de høyeste krav: Skrutilkoblingen har også vist sin berettigelse ved kabling av store ledertverrsnitt.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

  • Byggelementrekkeklemmer
    Byggelementrekkeklemmer

    Individuell, fleksibel og oversiktlig utføring av koblingsoppgaver – med passende byggelementrekkeklemmer.

  • Fleretasjesrekkeklemmer
    Fleretasjesrekkeklemmer

    Enkel potensialfordeling på begrenset plass. Ved fleretasjesrekkeklemmer forblir kablingen komfortabel.

  • Flerlederrekkeklemmer
    Flerlederrekkeklemmer

    Med flerlederrekkeklemmer fordeler du potensial enkelt, og får en pålitelig tilkobling av forskjellige ledertyper eller tverrsnitt.

  • Fordelerblokker
    Fordelerblokker

    Med de tilkoblingsklare fordelerblokkene i skrutilkoblingsteknikk sparer du nå enda mer tid og plass ved installeringen.

  • Gjennomgangsrekkeklemmer
    Gjennomgangsrekkeklemmer

    Med kompakte gjennomgangsrekkeklemmer kan større eller mindre ledertverrsnitt sammenkobles, laskes fleksibelt og merkes.

  • Hybridklemmer
    Hybridklemmer

    Kombiner tilkoblingstypene i én hybridklemme, og dra nytte av fordelene som de forskjellige teknikkene har å by på.

  • Høytemperaturklemmer
    Høytemperaturklemmer

    Høytemperaturrekkeklemmer med keramikkisolasjon er godkjent i standarden Ex og egnet for meget harde driftsforhold.

  • Installasjonsrekkeklemmer
    Installasjonsrekkeklemmer

    Meget lav byggform, enkel montering og kombinasjon etter ønske – alt dette er betydelige fordeler ved installasjonsrekkeklemmene for bygningsteknikk.

  • Jordingsrekkeklemmer
    Jordingsrekkeklemmer

    Opprett PE-forbindelser raskt: Snepp jordingsrekkeklemmene helt enkelt på monteringsskinnen.

  • Mini- og mikrorekkeklemmer
    Mini- og mikrorekkeklemmer

    Små klemmer med mange funksjoner: Brukervennlig kabling, merking og en opsjon for flerledertilkoblinger.

  • Motortilkoblingsrekkeklemmer
    Enkel motortilkobling

    Kable motorene på en tids- og plassbesparende måte.

  • Måletrafoskilleklemmer
    Måletrafoskilleklemmer

    Individuell og kostnadsbesparende oppbygging av måletrafokoblinger. Pluggbare løsninger gir ytterligere tekniske fordeler.

  • Pluggbare klemmer
    Pluggbare klemmer

    Ytelsessterk kontakt og fingerberøringssikker forbindelse – det er smarte egenskaper ved pluggbare klemmer.

  • Sensor-/ aktuatorrekkeklemmer
    Sensor-/aktuatorrekkeklemmer

    Signalnivå, potensialfordeling og jordlederfunksjon forent i en og samme klemme – den beste løsningen for oppbygging av styringen.

  • Sikringsrekkeklemmer
    Sikringsrekkeklemmer

    Fleksible klemmer for sensorteknikk og maskinstyring: Du kan sikre utstyr, fordele potensialer og identifisere feil raskt.

  • Skille- og knivskillerekkeklemmer
    Skille- og knivskillerekkeklemmer

    Du kan skille strømkretser og oppdage feil umiddelbart. I tillegg finnes det forskjellige funksjonsplugger for individuell montering av utstyr.

  • Sterkstrømsrekkeklemmer
    Sterkstrømsrekkeklemmer

    Kable store ledertverrsnitt opptil 240 mm² absolutt sikkert.

  • Testpluggsystem
    Testpluggsystem

    Med FAME-testsystemet forenkler du regelmessig kontroll av energikoblingsanlegg.

Søk i Skrutilkobling

Vis alle produktene i denne kategorien

Klemmer med skrutilkobling fra Phoenix Contact dekker et stort bruksområde. Spar tid ved oppbygging av koblingslistene ved hjelp av den påsneppbare PE-foten og de standardiserte laskene.

Dine fordeler

  • Flerledertilkobling gir tids- og plassbesparelser
  • Vedlikeholdsfri takket være Reakdyn-prinsippet
  • Spar kostnader – med enhetlig laske-, merke- og testtilbehør
  • God strømledeevne takket være stort ledertverrsnittsområde opp til 240 mm²
  • Kjent og anerkjent over hele verden på grunn av velprøvd skrutilkobling
  • Rekkeklemmer med skrutilkobling er en del av COMPLETE line-systemet

Velprøvd tilkoblingsteknikk

Klemlegeme med Reakdyn-prinsipp og flerledertilkobling  

Skrutilkobling: Sikker og vedlikeholdsfri kabling

Standardklemmer har praksisorienterte, overbevisende egenskaper. 

  • Vedlikeholdsfri ledertilkobling i form av Reakdyn-prinsippet – klemmeskruene trenger ikke å ettertrekkes.
  • Alle typer kobberledere kobles til uten forbehandling. Ved nominelt tverrsnitt kan du også benytte en skjøtbeskyttelse i form av endehylser.
  • Flerledertilkobling – to ledere med samme tverrsnitt kobles pålitelig i klemlegemene.
  • Høye kontaktkrefter og store kontaktflater – ledertverrsnitt opp til 240 mm² kobles gasstett og langtidsstabilt.

Fleksibelt laskesystem

Klemme med en lask  

Enkel potensialfordeling med lasker

Ved hjelp av de standardiserte laskene fra Phoenix Contact er potensialfordelingen foretatt på kort tid.

To laskebrønner i alle rekkeklemmer muliggjør fleksible kjede-, trinn- eller overhoppende laskinger.

Ved hjelp av de 2- til 50-polede laskene kan ønsket antall klemmer kobles til.

Påsneppbar jordlederfot

Påsneppbar jordlederfot  

Enkel påsnepping, problemfri forbindelse

Jordingsrekkeklemmer med samme profil sneppes helt enkelt på, og kontakten med monteringsskinnen etableres. Denne mekanisk og elektrisk problemfrie forbindelsen oppfyller alle krav i henhold til standard IEC 60947-7-2.

Høy kvalitet

Komponenter i en klemme: Metalldeler og kunststoffdeler  

Metall- og kunststoffdeler av høy kvalitet

Pålitelige forbindelser – det er kravet vi stiller. Kvaliteten til våre produkter er selve nøkkelen. Og alt begynner ved valg av materialer.

Metalldeler av spenningskorrosjonssikre kobberlegeringer:

  • Ingen elementdannelse ved fuktighet
  • Sikre kontaktforhold
  • God elektrisk ledeevne gir kun minimal oppvarming

Isolasjonshus i elastisk og slagfast kunststoff:

  • Resirkulerbar, halogenfri og UV-sikker
  • Halogenfri, tåler UV
  • God trope- og termittsikkerhet
  • Brukstemperaturer opptil 130 °C
  • God kjemisk bestandighet
  • Utmerkede aldringsegenskaper
  • Sertifisering iht. UL 94 for brennbarhetsklasse V0

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00