Sikre I/O-er

Sikre I/O-er

Sikkerhet til alle I/O-systemer

Integrer funksjonell sikkerhet i ditt eksisterende nettverk enkelt og pålitelig.

Tilbake til Funksjonell sikkerhet

Kategorier

Søk i Sikre I/O-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Vår produktportefølje omfatter sikre I/O-klemmer for enkel og sentral integrering av sikkerhetsfunksjoner i kompakte maskiner. Med de sikre I/O-modulene med velkjent SafetyBridge Technology implementerer du komplekse, desentrale sikkerhetsløsninger. De sikre I/O-modulene kan benyttes på en kontroller i blandede nettverk som PROFIBUS og PROFINET.

Dine fordeler

  • Økonomisk effektiv systemoppbygging fordi verken sikkerhets-PLS eller sikkert feltbussystem er nødvendig
  • Fleksible i bruk på grunn av kompatibilitet med alle vanlige bussystemer
  • Enkel konfigurering ved hjelp av programvaren SAFECONF
  • Sikker dataoverføring via trådløssystemer og inn i skyen

Sikre I/O-er til automatikkskapet: Axioline Smart Elements

Sikre I/O-er til Axioline Smart Elements  

Sikre I/O-er til I/O-systemet Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements er kompakte, pluggbare I/O-moduler som du kan bruke for å omsette I/O-konseptet ditt i praksis. I forbindelse med en Axioline F-Backplane opprettes busskommunikasjonen for de forskjellige I/O-systemene, som består av fire eller seks Smart Elements.

Med Axioline F ivaretas de strengeste sikkerhetskrav opptil PL e og SIL 3. Porteføljen omfatter sikre og TÜV-sertifiserte I/O-er og støtter den sikre PROFIsafe-kommunikasjonsprotokollen.

Sikre I/O-er til automatikkskapet: Axioline F

Sikre I/O-er til Axioline F  

Sikre I/O-er til I/O-systemet Axioline F

Axioline F er I/O-systemet i blokkmodulær konstruksjon. Den har meget korte reaksjonstider, noe som gjør Axioline F helt utmerket til raske og synkrone prosesser.

Med de sikre I/O-modulene med SafetyBridge Technology implementerer du sikker, desentral kommunikasjon uten sikre PLS-er.

I PROFIBUS- og PROFINET-nettverk brukes PROFIsafe-modulene til å innhente og sende ut sikkerhetsrelaterte signaler.

Sikre I/O-er til automatikkskapet: Inline

Sikre I/O-er til Inline  

Sikre I/O-er til I/O-systemet Inline

Inline er et fleksibelt multitalent i finkonstruksjon. Fra et stort utvalg med I/O-moduler og funksjonsklemmer for alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk kan du sette sammen automatiseringsfunksjonene akkurat slik du vil ha dem.

Ved Inline er valget ditt: Du kan implementere de mest enkle løsninger for funksjonell sikkerhet med Inline ECO Safe-klemmen, eller komplekse, desentrale sikkerhetsløsninger med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.

Sikker I/O-boks til feltinstalleringen

Sikker IP67-I/O-boks Axioline E Safe  

Sikker IP67-I/O-boks med IO-Link

Med den sikre IP67-I/O-boksen Axioline E Safe behandler du sikre inn- og utganger utenfor automatikkskapet.

I/O-boksen har åtte sikre innganger, fire sikre utganger og ett IO-Link-grensesnitt. I/O-boksen kan benyttes i SafetyBridge Technology- og PROFIsafe-anvendelser. Safety-protokollen overføres til standardnettverket via en IO-Link-master.

Enkel konfigurering ved hjelp av programvaren SAFECONF

Konfigureringsprogram SAFECONF  

Konfigureringsprogram SAFECONF

Med SAFECONF utformer du helt enkelt, via dra-og-slipp-funksjonen, sikkerhetslogikken for de konfigurerbare sikkerhetsmodulene PSRtrisafe.

Programmet gir deg verktøyene du trenger for en enkel konfigurering av sikkerhetslogikken i henhold til standard. Alle verktøyene er plassert i et vindu og gjør arbeidet enkelt å utføre. Ingen programmeringskunnskaper er nødvendig.

Prøv selv. Last ned konfigureringsprogrammet gratis.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Enkel fastsettelse av sikkerhetsfunksjoner

Få grunnleggende kunnskap om sikkerhetsfunksjoner og ytelsesnivå.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk