Klassisk styreteknikk etter IEC 61131

Klassisk styreteknikk etter IEC 61131

Vil du programmere i henhold til IEC 61131-3? Phoenix Contact tilbyr klassisk styreteknikk i alle ytelsesklasser for å imøtekomme nettopp dine krav. Våre kontrollere kan du bruke blant annet innen maskin- og anleggsteknikk, for fornybare energier eller i bilsammenheng. Bruk vår portefølje med kontrollere med egnede I/O-er, eller velg en høyytelseskontroller for å oppnå optimal ytelse.

Go to Product Detail Page for item 2700988
AXC 1050 - Kontroller
AXC 1050 - Kontroller
2700988

Axiocontrol for direkte styring av Axioline I/O-er. Med to Ethernet-grensesnitt og programmeringsmuligheter i henhold til IEC 61131-3. Komplett med tilkoblingsplugg og merkefelt.

E-Paper
Ny PLCnext Technology E-Paper

Dette første interaktive e-papiret om PLCnext Technology gir deg all informasjonen du trenger på ett sted.
I denne E-Paper finner du knapper som tilrettelegger for flere interaksjoner. La deg inspirere av spennende brukstilfeller. Ta en nærmere titt på maskinvaren vår med 3D-bilder. Finn ut mer om produktene i nettbutikken vår, eller les mer om alle de fire delene av økosystemet. Det finnes også mange flere videreførende lenker og implementerte videoer til alle favorittemaene dine.

Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper