ILC 171 ETH 2TX er en pålitelig kompaktkontroller for Inline-I/O-systemet. I tillegg til bruk av Inline-I/O-moduler som kan rekkeplasseres direkte, utmerker Controlleren seg fordi den støtter utallige Ethernet-baserte protokoller som eksempelvis Modbus/TCP og PROFINET.
ILC 171 ETH 2TX
-
Kontroller
2700975
Inline-controlleren åpner for kommunikasjon via PROFINET og Modbus/TCP. Programmeringen foretas med PC Worx Express eller PC Worx (IEC 61131-3).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Inline-Controller |
| Byggform | modulær |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Prosessor | AlteraNios® II 64 MHz |
| Taktfrekvens | 64 MHz |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 512 kByte |
| Remanent dataminne | 48 kByte (NVRAM) |
| Dataminne | 512 kByte |
| Antall datamoduler | avhengig av dataminne |
| Antall styreoppgaver | 8 |
| Systemgrenser Controller | |
| Antall prosessdata (INTERBUS inngangs-/utgangsdata) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antall prosessdata (Modbus TCP-Client) | maks. 32768 Bit (intern Modbus/TCP-klient) |
| Antall støttede deltakere (INTERBUS) | maks. 128 |
| Antall Modbus TCP-klienter | maks. 16 større enn FW 4.42 |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til (INTERBUS) | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| Antall deltakere med parameterkanal | maks. 24 |
| Antall avgreningsklemmer med remote bus-kontakt som støttes | maks. 3 |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET Device |
| Spesifikasjoner | 2.2 |
| Antall spor | 1 |
| Device ID | 007Ahex / 122dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | nei |
| Sikkerhetsfunksjon | nei |
| Programmeringsdata | |
| Registerlengde (hovedenhet) | 512 Byte |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Støttede programmeringsspråk | Instruksjonsliste (AWL/IL) |
| Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC) | |
| Ladder (KOP/LD) | |
| Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD) | |
| Strukturert tekst (ST) | |
| Systemkrav | |
| Konfigurasjonsverktøy | Config+ fra versjon 1.01 |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ |
| Runtimesystem | eCLR |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Beskrivelse sanntidsur | 8,5 s/dag integrert (batteribuffer) |
| Driftsreserve | maks. 240 h (ved 25 °C) |
| Potensialer: 24 V forsyning UILC | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbruk | 80 mA (uten tilkoblede I/O-moduler) |
| Potensialer: 7,5 V logikkforsyning UL (potensialjumper) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC ±5 % |
| Forsyning | maks. 0,8 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer: 24 V analogforsyning UANA (potensialjumper) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | 0,5 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer: 24 V hovedforsyning UM | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | maks. 8 A DC (Summen av UM + US) |
| Strømforbruk | maks. 8 A DC |
| 6 mA (uten sensorer) | |
| Potensialer: 24 V segmentforsyning US | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | maks. 8 A (Summen av UM + US) |
| Strømforbruk | maks. 8 A DC |
| 10 mA (uten aktuatorer) | |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antall innganger | 8 |
| Ledningslengde | maks. 30 m |
| Tilkoblingstype | Inline potensialfordeler |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Inngangsspenningsområde | -0,5 V ... 30 V |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | -0,5 V ... 5 V |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V ... 30 V |
| Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 7 mA |
| maks. 15 mA | |
| Inngangsfiltertid | typ. 5 ms (Signalveksel 01) |
| typ. 5 ms (Signalveksling 10) | |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Antall utganger | 4 |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maksimal utgangsstrøm pr. modul/klemme | 2 A |
| Merkelast lamper | 12 W |
| Merkelast ohmsk | 12 W |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Nettserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antall kanaler | 2 |
| INTERBUS-lokalbuss (master) | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkoblingsbar) |
| Parametrisering/betjening/diagnostikk | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Overføringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Antall kanaler | 1 |
| Bredde | 80 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Slag | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 5g |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Motstandsdyktig mot funksjonsfarlige gasser i henhold til DIN 40046-36, DIN 40046-37 | Svoveldioksid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (testvarighet ti dager), hydrogensulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (testvarighet fire dager), henholdsvis ved 25 °C og 75 % luftfuktighet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk utladning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske feltIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium A, alle grensesnitt ±1 kVKriterium B, alle grensesnitt ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/usymmetrisk), feltbusskabel-skjerm: ±1,0 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støyvariablerIEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon etter EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2700975 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665513 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 364 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 350 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 77e23193-f496-482b-9df3-f5490fc8188a |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 26,38 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program- og konfigurasjonsminne 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program- og konfigurasjonsminne 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701190
-
AX OPC SERVER - Driver- og grensesnittprogram 2985945
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- og grensesnittprogram 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grensesnittprogram 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grensesnittprogram 2402686
Dine fordeler
Utvidet lagring med opptil 2 GB med pluggbart SD-kort er mulig
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC61131-3)
Fullverdig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrert FTP og HTML5 nettserver
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo