For samtlige OPC UA klienter stiller PC WORX UA SERVER variablene til disposisjon for styringer som er programmert med PC Worx. Samtlige variabler gjengis etter PLCopen-profil i serveren. Variabelnavnene synkroniseres automatisk fra det aktuelle prosjektet. Via binærprofilen støtter serveren alle sikkerhetsprofiler, slik at all tilgang kan fastsettes.
En brukervennlig konfigurator gir veiledning ved konfigurering av styringen samt sikkerhetsinnstillingene. Også diagnostikkinformasjon om aktuell kommunikasjon kan ved hjelp av konfiguratoren vises fra en annen datamaskin.
PC WORX UA SERVER-PLC 80
-
Driver- og grensesnittprogram
2402686
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. 200 styringer
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøystøttet sikkerhetskonfigurering
Detaljerte diagnostikkegenskaper
Direkte tilgang til alle datatyper, arrays og komplekse strukturer som støttes av PC WORX
Transparent tilgang til redundante kontrollere
Standardisert tilgang i henhold til PLCopen informasjonsmodell for IEC 61131-3