RFC 460R PN 3TX - Kontroller
2700784

Meget tilgjengelig Remote Field Controller med redundansfunksjon, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-controller, beskyttelsesgrad IP20, pluggbart parametriseringsminne

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

RFC 460R PN 3TX har følgende overbevisende egenskaper:
Enkel oppstart og automatisk konfigurering av alle redundansfunksjoner - med AutoSync Technology
Avbruddsfri prosess hvis en styring skal skiftes ut eller hvis den svikter
Optimal integrering av utstyr takket være PROFINET-standarder, redundans med tanke på fremtidssikre Ethernet-nettverk
Høyoppløselig display for visning av status- og feilmeldinger som klartekst
Visualisering uten avbrudd - med redundansegnede OPC-servere
Opptil 80 km avstand mellom styringene via optiske fibre, kostnadsoptimalisert takket være pluggbare SFP-moduler