PC WORX SRT - Kontroller
2701680

Med programvare-PLS fra Phoenix Contact tar PC-en nå også seg av alle styreoppgaver i sanntid. Styr prosessene dine via PROFINET eller Modbus/TCP - helt etter behov.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Integrert nettserver for visualisering med WebVisit
OPC-støtte ved hjelp av AX OPC-server
FTP-server
Enkel installering på Valueline industri-PC
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
Integrert PROFINET-styreenhet og PROFINET-device
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)