VL2 BPC 7000
-
Kapslet PC
2400333
Valueline® kapslet industri-PC (BPC) uten vifte med kapslingsgrad IP30 og Intel® Core™ i5-4300U-prosessor med inntil 16 GB RAM. Alternativer for masselager omfatter HDD og SSD. En alternativ innstikksplass for PCI- eller PCIe-kort er tilgjengelig.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Kapslet PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeidsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Dataminne | uten dataminne |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Kjøling | passiv |
| PCI opsjon 1 | Uten innstikksplass |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raidsystem | 0, 1 |
| Pluggplasser | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Displaytype | uten display |
| Skjermoppløsning | ikke relevant |
| Berøringsteknologi | uten berøringsteknologi |
| Grafikkort | Intel® HD-grafikk 4400 |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Ekstra grensesnitt | uten opsjonsgrensesnitt |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x audioutgang (3,5 mm), 1x audioinngang (3,5 mm) | |
| Monitorutgang | 2 x DisplayPort |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Bredde | 264 mm |
| Høyde | 215 mm |
| Dybde | 95 mm |
| Merknader til målangivelser | avhengig av konfigurasjonen |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 264 mm / 215 mm / 95 mm (avhengig av konfigurasjonen) |
| Monteringsmål | |
| Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | / / (avhengig av konfigurasjonen) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (med SSD) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Sammenstillingsmontering |
| Veggmontering |
| Artikkelnummer | 2400333 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBAAA |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4 800 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6 036 g |
| Tolltariffnummer | 84715000 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
Kompatible produkter
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Minne 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodul 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Minne 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Monteringsmateriell 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Minne 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Minne 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Minne 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Kjøleenhet 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tilbehør 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Harddiskmonteringsramme 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakke 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogram 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortplugg 1777992
Dine fordeler
Kan konfigureres som boks-PC (BPC).
Vifteløs utførelse for industriell bruk
Kraftig og energieffektiv Intel® Core™ i5-prosessor
Boks-PC (BPC): IP30
Roterende eller solid-state-diskettstasjoner som lett kan tas ut, finnes i forskjellige størrelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo