VL BPC 3000 - Kapslet PC
2400183

Industri-boks-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP20, vifteløs konstruksjon og Intel®Core™ i3-4010U-prosessor. Opp til 16 GB RAM. Alternativer for masselager i formatene CFast®, HDD og SSD. PCI-innstikksplasser for utvidelse er tilgjengelig.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Kompakt, robust hus
Fleksible monteringsmuligheter
Vegg, hylle
To integrerte 10/100/1000-Ethernet-tilkoblinger med uavhengige MAC-adresser
USB 2.0- og 3.0-tilkoblinger
Opptil 16 GB RAM