Den modulære småkontrolleren AXC 1050 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel – det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.
AXC 1050
-
Kontroller
2700988
Axiocontrol for direkte styring av Axioline I/O-er. Med to Ethernet-grensesnitt og programmeringsmuligheter i henhold til IEC 61131-3. Komplett med tilkoblingsplugg og merkefelt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Axiocontrol |
| Byggform | modulær |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Operativsystem | embOS |
| Prosessor | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 2 MByte |
| Remanent dataminne | 48 kByte (NVRAM) |
| Dataminne | 2 MByte |
| Syklustid | 1 ms (ved syklisk oppgave) |
| Antall styreoppgaver | 8 |
| Antall styreoppgaver | 8 |
| Systemgrenser Controller | |
| Antall prosessdata (Axioline inngangs-/utgangsdata) | maks. 8192 Bit (pr. stasjon) |
| Antall prosessdata (Axioline inngangsdata) | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (input)) |
| Antall prosessdata (Axioline utgangsdata) | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (output)) |
| Antall prosessdata | maks. 32768 Bit (intern Modbus/TCP-klient) |
| Antall støttede deltakere (Axioline) | maks. 63 (pr. stasjon) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til (Axioline) | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| Spesifikasjoner | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Funksjoner som støttes (PROFINET-Controller) | MRP |
| Funksjoner som støttes (PROFINET-Device) | MRP |
| Oppdateringsrate | min. 32 ms (16 deltagere) |
| min. 32 ms (8 deltagere) | |
| min. 16 ms (4 deltagere) | |
| min. 8 ms (2 deltagere) | |
| min. 4 ms (1 deltaker) | |
| Antall støttede deltakere (PROFINET-Controller) | maks. 16 (på PROFINET-controller) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | Ja |
| Merknad om redundansfunksjon | applikativ systemredundans mulig |
| Sikkerhetsfunksjon | nei |
| Programmeringsdata | |
| Registerlengde (hovedenhet) | 1482 Byte |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Støttede programmeringsspråk | Instruksjonsliste (AWL/IL) |
| Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC) | |
| Ladder (KOP/LD) | |
| Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD) | |
| Strukturert tekst (ST) | |
| Systemkrav | |
| Konfigurasjonsverktøy | Config+ fra versjon 1.01 |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ |
| Runtimesystem | eCLR |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,2 W |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Beskrivelse sanntidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Driftsreserve | 240 h |
| Potensialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse forsyningsspenning; elektronisk |
| Polaritetsbeskyttelse forsyningsspenning; elektronisk | |
| Potensialer: Mating av logikkspenning UL (fra UL genereres forsyningen av Axioline F local bus UBus) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 650 mA (med 2 A på UBus for I/O-ene og UL = 24 V) |
| Strømforbruk | typ. 100 mA (uten I/O-er og UL = 24 V) |
| Effektopptak | maks. 13,2 W (2,0 A på UBus, UL = 24 V) |
| Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Axioline F-plugg | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Nettserver | Ja |
| Axioline F-local bus | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s (Halv- eller fulldupleks (automatisk registrering)) |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Antall kanaler | 2 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Overføringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Antall kanaler | 1 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 126,1 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet |
| -25 °C ... 55 °C opptil 3000 m over havet | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (i henhold til DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (i henhold til DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Støt (drift) | 10g (Test for permanent støt i henhold til DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | 5g |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Sertifikat | E238705 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk utladning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske feltIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/usymmetrisk), feltbusskabel-skjerm: ±1,0 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støyvariablerIEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2700988 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 234,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 244 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Kompatible produkter
-
AX OPC SERVER - Driver- og grensesnittprogram 2985945
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program- og konfigurasjonsminne 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program- og konfigurasjonsminne 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogram 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogram 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- og grensesnittprogram 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grensesnittprogram 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grensesnittprogram 2402686
-
AXL F BS BK - Busstilkoblingsstikker 2701422
-
AXL CN S/UL - Stikker 2701421
Dine fordeler
PROFINET-controller for opptil 16 Devices og/eller PROFINET-Device-funksjoner
Utvidet lagring med opptil 2 GB med pluggbart SD-kort er mulig
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integrert FTP og HTML5 nettserver
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo