Den modulære småkontrolleren AXC 1050/XC for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel – det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser på utvidet temperaturområde fra -40 °C til +70 °C.
AXC 1050 XC
-
Kontroller
2701295
Axiocontrol for direkte styring av Axioline I/O-er. Med to Ethernet-grensesnitt, utvidet temperaturområde og programmeringsmuligheter iht. IEC 61131-3. Komplett med tilkoblingsplugg og merkefelt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02BSH
Godkjennings-ID: 840cABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705IECEx
Godkjennings-ID: IECEx TUR 21.0025XCCC
Godkjennings-ID: 2023122304116464ATEX
Godkjennings-ID: TUEV 21 ATEX 8677 XKompatible produkter
Dine fordeler
PROFINET-controller for opptil 16 Devices og/eller PROFINET-Device-funksjoner
Utvidet lagring med opptil 2 GB med pluggbart SD-kort er mulig
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integrert FTP og HTML5 nettserver
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... 70 °C (med derating)
Maritime godkjennelser (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)