Strømforsyninger

Strømforsyninger

Power-proffene

Med teknisk ledende strømforsyninger av høy kvalitet optimaliserer du anleggenes tilgjengelighet.

Tilbake til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

Søk i Strømforsyninger

Vis alle produktene i denne kategorien

Fra vårt store tilbud med forskjellige produktserier velger du helt enkelt den strømforsyningen som er best for nettopp ditt bruksområde. Produktene har forskjellig byggform, ytelse og funksjoner. De er optimalt tilpasset kravene som stilles i de forskjellige bransjene, blant annet maskin- og anleggsteknikk, bygningsautomasjon og prosessteknikk.

Dine fordeler

  • Optimal anleggstilgjengelighet, for eksempel grunnet den unike utviklingen av SFB Technology
  • Komponenter av meget høy kvalitet sørger for høy driftssikkerhet
  • Fleksibel bruk: Stort temperaturområde og innstillbar utgangsspenning

QUINT POWER – strømforsyninger med optimale funksjoner

QUINT POWER – strømforsyninger med optimale funksjoner  

QUINT POWER

Strømforsyningene QUINT POWER med optimale funksjoner gir deg best mulig anleggstilgjengelighet takket være SFB Technology og integrert NFC-grensesnitt for individuell konfigurering.

På effektområdet under 100 W sørger QUINT POWER til og med ved den minste byggstørrelsen med forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve for optimal anleggstilgjengelighet.

  • Inngang AC eller DC: 1-faset, 3-faset
  • Utgang DC: Effekt opptil 1000 W
  • Spenning: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – strømforsyninger med standardfunksjoner

TRIO POWER – strømforsyninger med standardfunksjoner  

TRIO POWER

Strømforsyningene TRIO POWER forener standardfunksjoner med høy kvalitet og pålitelighet, og er perfekte for bruk innen maskinteknikk.

  • Inngang AC: 1-faset, 3-faset
  • Utgang DC: Effekt opptil 1000 W
  • Spenning: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – strømforsyninger med basisfunksjoner

UNO POWER – strømforsyninger med basisfunksjoner  

UNO POWER

Strømforsyningene UNO POWER er på grunn av den store ytelsesgraden en perfekt løsning, spesielt i kompakte koblingsbokser for belastninger opptil 240 W.

  • Inngang AC: 1-faset
  • Utgang DC: Effekt opptil 240 W
  • Spenning: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – strømforsyninger for bygningsautomasjon

STEP-POWER-strømforsyninger for bygningsautomasjon  

STEP Power

Strømforsyningene STEP POWER er spesielt godt egnet for bygningsautomasjon innen næring og privat. Takket være lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gir de optimal energieffektivitet ved desentrale anvendelser.

  • Inngang AC eller DC: 1-faset
  • Utgang DC: Effekt opptil 120 W
  • Spenning: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyning som kan tilpasses individuelt for optimal anleggstilgjengelighet

Service

Nedlastinger