I/O-systemer for feltinstallering (IP65/67)

I/O-systemer for feltinstallering (IP65/67)

Registrering av signaler på stedet

Robuste og fleksible I/O-enheter for desentral registrering av signaler.

Tilbake til PLS og I/O-systemer

Kategorier

Søk i I/O-systemer for feltinstallering (IP65/67)

Vis alle produktene i denne kategorien

Du kan samle inn inn- og utgangsdata direkte i anleggene og maskinene. Det være seg modulær eller kompakt, i metall eller kunststoff, Ethernet-nettverk eller feltbussystem, Phoenix Contact har et stort spekter med I/O-enheter i beskyttelsesgrad IP65/67 – som passer til alle typer bruk. Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling. Tydelige indikatorer og meldinger reduserer stillstandstider.

Dine fordeler

  • Lang levetid og anleggstilgjengelighet på grunn av robust konstruksjon og utvidede temperaturområder
  • Metall eller kunststoff, modulær eller kompakt – hus som passer til alle lokaliseringer
  • IO-Link-kommunikasjon gir bedre fleksibilitet og flere funksjoner

Axioline E – rask, robust, enkel

Axioline E er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller  

Axioline E er Ethernet-spesialisten for feltinstallering

Axioline E er et I/O-system i blokkonstruksjon for feltinstallering. Axioline E er åpent for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller og finnes i to forskjellige husvarianter. Den gir dermed optimal fleksibilitet.

SPEEDCON-hurtigkoblingen sørger for rask og enkel installering og holder dermed monteringstidene på et minimum. Axioline E er meget robust mot mekaniske belastninger, EMC-forstyrrelser og miljøpåvirkninger. M12 effektpluggforbinderen forenkler installeringen takket være redusert antall tilkoblingspunkter og 2 x 12 A i kun én ledning.

Utvid Axioline E desentralt og fleksibelt i felten med IO-Link-I/O-boksene.

Fieldline Modular – fleksible utvidelsesmuligheter

Det modulære I/O-systemet har enheter med M8- eller M12-tilkoblinger  

Fieldline Modular med M8- eller M12-tilkobling

I/O-enheter i serien Fieldline Modular gir deg all frihet du måtte ønske ved feltinstalleringen. Funksjonstilpasset, fleksibel og bussåpen.

Fieldline Modular-I/O-er er ekstra kompakte med M8-tilkobling eller som alternativ med M12-tilkobling. Begge varianter åpner for fleksibel og enkel  tilkobling til tilnærmet alle nettverk. Fieldline local bus kan integreres i IP20-I/O-systemet Inline, uten ekstra busskobler.

I/O-er til AS-Interface – enkel installering

AS-Interface-enhetene er spesielt raske å installere  

I/O-enheter for AS-Interface fra Phoenix Contact

AS-Interface-enheter kobles til den flate AS-Interface-ledningen uten bruk av verktøy. Det reduserer installeringsarbeidet og holder utgiftene nede. Det finnes forskjellige byggformer – enheter med M12- eller M8-tilkoblinger.  Sistnevnte er ekstremt kompakte og optimale for handlings-maskiner og for bruk med roboter. I tillegg finnes det passende tilbehør fra Phoenix Contact – Gateways, strømforsyninger og kablingsopplegg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Axioline E

Presentasjon og montering