ny
HEAVYCON EVO låses helt enkelt på sekundet – med den svingbare bajonettlåsen.
Med industripluggforbinderne HEAVYCON EVO har vi designet en nyskapende og samtidig mer økonomisk effektiv løsning for mange bruksområder. På grunn av den unike, svingbare kabelnippelen med bajonettkobling reduseres lagerholdet med 70 %.
HEAVYCON EVO-pluggforbindere er egnet for de fleste anvendelser som krever robuste Plug-and-Play-løsninger. Den svingbare kabelutgangen gjør at utgangsretningen kan tilpasses på stedet. Bajonettkoblingen, som er enhetlig på alle hus, reduserer antall deler med 70 %. For å oppnå ulike utgangsretninger og nipler i praksis trenger du bare ett hus.
Kabelnippelen er adskilt fra huset og festes pålitelig med bajonettkobling, raskt og uten bruk av spesialverktøy. På grunn av den skrå utgangen kan begge utgangsretninger benyttes.
Den rette utgangen muliggjør tettere ledningsstrekk langs veggen. Utgangen på siden tilpasses uten å bøye kabelen på forhånd.
HEAVYCON EVO-hus reduserer antall varianter og dermed lagerkostnadene med 70 %. Med kun ett hus og fire kabelnipler får du løsninger for alle typer bruk.
Hylse- og underbyggingshusene er monterings- og pluggkompatible med aluminiumhusene fra velkjente produsenter. Alle kontaktinnsatser i B-serien samt modulære kontaktinnsatser kan brukes i husene.
Langs- og tverrbøylene åpner for en tett rekkeplassering, fleksibel montering og enkel manuell utskiftning av pluggforbinderne. De består av glassfiberforsterket polyamid.
Hylsehusene kan kombineres etter behov med påbyggings-, koblings- eller sokkelhus samt med modulære kontaktinnsatser eller kontaktinnsatser med fast antall poler. Hylse- og underbyggingshusene er kompatible med industristandarden.
Veggjennomføringen løses ved HEAVYCON EVO via et påbyggingshus som passer på standard veggåpninger.
EVO-hus i byggstørrelser D15 og D25 er meget smale og beskytter grensesnittene også der plassen er begrenset. Rask installasjon ved hjelp av kontaktinnsatser, også med push-in-tilkobling.
HEAVYCON EVO-pluggforbindere i høyytelseskunststoff er like robuste som kraftige metallpluggforbindere: De er beskyttet opptil IP66 og støtsikre opptil IK09.
Ytterligere elektriske og mekaniske tester viser at HEAVYCON EVO-pluggforbindere er meget godt egnet for standard bruksområder, for eksempel innen klassisk maskinteknikk.
Flere bruksområder for HEAVYCON EVO-kunststoffpluggforbindere:
På enkelte områder innen industrien må forholdene betegnes som ytterst røffe. Blant annet må overførte data og signaler beskyttes mot elektromagnetiske påvirkninger. Med vårt HEAVYCON EVO-metallhus tilbyr vi en økonomisk effektiv løsning for slike bruksområder.
Metallpluggforbinderne har også en svingbar kabelutgang og har dermed, i tillegg til EMC-sikkerhet, samme fordeler som kunststoffpluggforbinderne.
Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.
Kraftige pluggforbindere 3D
"$pageName" på