Strømfordeling i datasenteret Energidistribusjon har vært en stor del av vår identitet i over 100 år. Dra nytte av pålitelige komponenter som bidrar til tilgjengelighet og kontinuerlig drift av et datasenter. Vi tilbyr et komplett konsept for PDU (Power Distribution Unit).

Strømfordelingsenheter foran rader med serverrack

Dine fordeler Utnytt styrken til våre komponenter for strømdistribusjon i PDU-enheten og forbindelsen mellom PDU-enheter og serverrack.

  • Kompakt design med høy skalerbarhet
  • Robust mot ytre påvirkninger takket være industrielle kvalitetsstandarder
  • Høy pålitelighet og tilgjengelighet takket være redundante konsepter
  • Vedlikeholdsvennlighet og sabotasjesikkerhet

Utstyr fra PDU-enheten til serverracket Med Phoenix Contact er PDUene utstyrt for høy tilgjengelighet. Operatører stoler på vår velprøvde tilkoblingsteknologi for strømdistribusjon fra PDU-er til IT-stativer. Du drar nytte av rask og sikker installasjon.

Interaktivt bildekart: Utstyr fra PDU til serverrack
PDU - strømfordelingsenhet
En PDU er utstyrt med løsninger for energiresiliens, tilkoblingsteknikk og automatisering. I tillegg til komponenter tilbyr vi også våre partnere effektivitetskonsepter for oppbygging av en PDU. Finn ut mer om hvordan du kan dra nytte av å samarbeide med Phoenix Contact på dette området.
Mer informasjon
PDU - strømfordelingsenhet
Effektiv energioverføring
Kraftige HEAVYCON-pluggforbindere gir plassbesparende kraftoverføring med høy ytelse sammenlignet med klassiske CEE-pluggforbindere. De imponerer også med rask og feilfri igangkjøring. Takket være redusert effekttap og lavere varmeutvikling muliggjør de enorme energibesparelser.
Mer informasjon
Effektiv energioverføring
Tilkoblingsteknikk til serverrack
Med våre kundetilpassede løsninger finner du det rette produktet for ditt bruksområde. Vi utvikler pluggforbindere og kablingsløsninger i henhold til dine spesifikasjoner og krav
Mer informasjon
Tilkoblingsteknikk til serverrack
Pluggforbinder i stativet
Et internasjonalt prosjekt for standardiserte pluggforbindere for strømforsyning til rack sørger for reduserte kostnader for byggherrer og operatører. Phoenix Contact er involvert i Open Compute Project (OCP).
Mer informasjon
Pluggforbinder i stativet

Komponenter til PDU-enheten


Åpent automasjonsskap med PDU-komponenter

PDU (strømfordelingsenhet)

PDU-utstyret krever robuste, pålitelige og kompakte komponenter. Våre partnere stoler på Phoenix Contact når det gjelder pålitelig strømdistribusjon, høy systemtilgjengelighet og effektiv dataoverføring i automasjonsskapet. Utstyr PDU-enheten på følgende områder.

  • Forsyn og beskytt: Stol på pålitelige strømforsyninger og automatsikringer som beskytter systemene dine mot overlast og kortslutninger. Disse komponentene sørger for høy tilgjengelighet og sikkerhet for systemene dine.
  • Bryting, måling og overvåking: Produktene muliggjør pålitelig kobling, presis måling og kontinuerlig overvåking av energiflyten. Dette fører til optimalisert energidistribusjon, tidlig oppdagelse av feil og minimerte svikttider. Operatørene maksimerer påliteligheten og tilgjengeligheten til PDU-enheten i datasenteret og sparer energi.
  • Merking, montering og installasjon: Våre industrielle merkesystemer sikrer rask og enkel merking. Verktøy og programvare for planlegging og installasjon i automasjonsskapbygging bidrar til å forkorte produksjonsprosessen.
  • Automatiser: Kontroller og overvåk prosessene dine effektivt med automatiseringsløsninger. Dette inkluderer kontrollere, I/O-moduler og programvareløsninger som muliggjør sømløs integrering og optimalisering av infrastrukturen din.
Serverrom med IT-racks med rødt alarmlys

Beskyttelse mot uplanlagt nedetid

Kontinuerlig tilgjengelighet har spesielt høy prioritet for PDU. For dette formålet har vi en harmonisert portefølje med strømforsyning, automatsikringer, overspenningsbeskyttelse og energistyring for å maksimere tilgjengeligheten til automasjonsskap og systemene deres. Power Reliability-konseptet fra Phoenix Contact byr på en rekke fordeler:

  • Høy tilgjengelighet: beskyttelse mot strømbrudd og nettverksavbrudd
  • Effektiv energistyring: detaljert registrering og analyse av energistrømmer
  • Sikkerhet: Beskyttelse mot overlast og kortslutning
  • Bærekraft: effektiv energibruk og minimering av svikttid
Kabling av et automasjonsskap av to ansatte

Effektiv automasjonsskapbygging

Phoenix Contact samarbeider med automasjonsskapskapbyggere for å optimalisere produksjonsprosessen for rask idriftsettelse av datasentre. Konseptet vårt øker effektiviteten og kostnadseffektiviteten i kundenes prosesser. Samtidig garanteres kvaliteten og påliteligheten til det ferdige automasjonsskapet. Vi følger følgende fremgangsmåter:

  • Digitalisering: gjennomgående programvareløsninger sparer tid
  • Modularitet: Skreddersydde og skalerbare løsninger
  • Automatisering: (Delvis) automatiserte arbeidstrinn øker effektiviteten og kvaliteten
  • Merking: Helhetlige løsninger for merking og etikettering
  • Rådgivning: Individuell rådgivning for prosessoptimalisering

Ytterligere produkter for PDU

Utforsk et utvalg av vår portefølje og finn den rette for din PDU.

Strømdistribusjon fra PDU-enheten til IT-stativet


HEAVYCON kabling for datasentre

Optimaliser kablingen din

Kraftig og pålitelig energidistribusjon er avgjørende for datasentre. Men etter hvert som kabeltettheten øker, blir det også stadig viktigere med enkel og plassbesparende installasjon. Økende energikrav og økende energikostnader øker også etterspørselen etter energieffektive pluggforbindere og kablingsløsninger. HEAVYCON pluggforbindere fra Phoenix Contact er et utmerket valg for å optimalisere elektriske tilkoblinger.

HEAVYCON datasenter-pluggforbinder

Kraftig, kompakt og energieffektiv

Industripluggforbindere erstatter i økende grad konvensjonelle CEE-kontakter for strømdistribusjon i datasentre. HEAVYCON pluggforbindere for tung belastning har en rekke overbevisende fordeler:

  • Plassbesparende kabling takket være kompakt design
  • Sikker og pålitelig kraftoverføring på opptil 70 A takket være robust Design-in
  • Kort installasjonstid takket være enkel, verktøyfri installasjon med klikklås
  • Unngå tilkoblingsfeil og reduser delekostnadene med fastpolede kontaktinnsatser
  • Betydelig lavere kontaktmotstand i krympekontaktene reduserer effekttapet og gir energibesparelser på opptil 60 %
  • Lavere varmeutvikling sikrer optimal kraftoverføring og redusert kjølebehov

Produktoversikt pluggforbindere for datasentre

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Poltall 4 + PE 4 + PE
Merkestrøm/-spenning 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Ledertverrsnitt 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
Utvendig lederdiameter 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Tilkoblingsteknikk Krympetilkobling Krympetilkobling
Monteringstype Kontaktinnsats Skrue Klikk-inn-låsing
Kabelnippel M32 integrert, med eller uten strekkavlastning M32 eller M50 integrert, med eller uten strekkavlastning
Beskyttelsesgrad IP66 IP66
Godkjenninger CE, UL CE, UL

Strømfordeling i serverrack


Teamet ved skrivebordet for å diskutere produktutvikling

OCP (Open Compute Project)

De viktigste utfordringene datasenterbransjen står overfor, er rask tilgjengelighet og reduksjon av systemfeil. For å gjøre datasentrene mer effektive, mer robuste og raskere skalerbare jobber de ulike arbeidsgruppene i OCP (Open Compute Project) med å utvikle ny maskinvareteknologi med åpne standarder. Disse teknologiene skal ikke bare forbedre ytelsen, men også redusere kostnader og miljøpåvirkning. Med sin mangeårige ekspertise innen tilkoblingsteknikk er Phoenix Contact involvert i prosjektet "Rack and Power" for utvikling av innovative pluggforbindere. Ved å samarbeide og dele kunnskap og ressurser kan innovative løsninger utvikles og implementeres raskere.

Effektpluggforbinder for anvendelser med høy tetthet

Effektpluggforbinder for anvendelser med høy tetthet

Effektpluggforbindere i serien Power Connect Hybrid kombinerer effekt- og signaloverføring i én og samme pluggforbinder. Takket være høy kontakttetthet og fleksibelt konfigurerbare effekt- og signalkontakter er de ideelle for moderne effektomformere. Med opptil 85 A pr. kontakt gir de høy ytelse for ulike High-Density-applikasjoner.