Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelnippel
1345618

EVO-kabelnippel av plast med bajonettlås, for husserie B, ledningsdiameter 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel ledningsutgangsretning mot siden eller rett
Innføring av flere ledninger med forskjellige diametere i et hus
Enkel håndtering og montering