CHARX connect – DC-ladekabel med NACS-, CCS- og GB/T-plugg for Wallboxes og hurtigladestasjoner

DC-ladekabel for Wallboxes og hurtigladestasjoner

DC-ladekabler CHARX connect brukes til hurtiglading av elkjøretøyer med opptil 1000 kW. og er tilgjengelige med NACS-, CCS- og GB/T-ladeplugger. Porteføljen vår er delt inn i ulike ytelsesklasser og tilbyr derfor den riktige ladekabelen for alle bruksområder – fra DC-Wallbox i carporten til HPC-ladestasjonen i hurtigladeparken.

Go to Product Detail Page for item 1538354
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1 - DC-ladekabel
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1 - DC-ladekabel
1538354

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, Funksjonell vareprøve, kabel: 8 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, med referanse til IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1095775
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - DC-ladekabel
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - DC-ladekabel
1095775
Electrical Number: 1501108

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 5 m, svart, rett, med tilkoblet PP-kontakt, med utskiftbar plugghoderamme, med analogt temperatursensorsystem, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1130335
EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 - DC-ladekabel
EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 - DC-ladekabel
1130335

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 10 m, svart, rett, med tilkoblet PP-kontakt, med utskiftbar plugghoderamme, med analogt temperatursensorsystem, PHOENIX CONTACT-logo, VIKTIG: Kabellengden overskrider standardspesifikasjonen på 10 m., IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Dine fordeler

  • Komplett produktsortiment for CCS type 1, CCS type 2 og GB/T
  • En velegnet ladekabel for alle typer bruk, fra carport til ladepark
  • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
  • På forespørsel også med din egen logo for sømløs branding av ladestasjonenen
  • Sikker mot overoppheting grunnet temperaturmåler på hver DC-effektkontakt
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Nye produkter

NACS-ladekabler for likestrømslading med opptil 500 kW
Kjølte ladekabler CHARX connect professional for opptil 1 000 kW
CCS-ladekabel CHARX connect standard
GB/T-DC-ladekabel CHARX connect standard
DC-ladekabel CHARX connect compact i ytelsesklassen opptil 125 kW
Tilgjengelig i Q1/2026

NACS-ladekabler for likestrømslading opptil 500 kW

High Power Charging for Nord-Amerika

De ukjølte HPC-ladepluggene CHARX connect professional er nå også tilgjengelige for North American Charging Standard. De 100 % standardkompatible ladekablene overfører opptil 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerlig, og imponerer med et spesielt høyt nivå av sikkerhet og ergonomi.

Viktigste egenskaper

  • Ladestrøm i Boost Mode opptil 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm 200 A, 375 A
  • Merkespenning 1000 V
  • Ledningslengde 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Fireledermåleteknikk (kun for 375 A)
  • Beskyttelsesgrad IP67 (plugget)
  • Sertifiseringer UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Dine fordeler

  • Separat, ergonomisk håndtak sikrer komfortabel håndtering og forhindrer at håndtakets overflater varmes opp
  • Fingerberøringsbeskyttelse med ekstruderte hetter og presise temperatursensorer gir maksimal sikkerhet
  • Samsvar med UL-, SAE-, IEC- og IATF-standarder gir særdeles høy kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet
  • På forespørsel med logoen din, individuelt tilpasset ledningslengde og konfeksjonert ledningsende

CCS-ladekabel for opptil 1 000 kW

High Power Charging med nytt kjølekonsept

Andre generasjon av CHARX connect professional kjølte HPC ladeplugger overfører opptil 1 MW i Boost Mode. Med denne enorme effekten kan ikke bare elbiler lades på bare noen få minutter. Selv nyttekjøretøy med store batterier er raskt klare til bruk igjen.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard CCS type 2
  • Ladestrøm med aktiv kjøling: 1 000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerlig
  • Ladestrøm med passiv kjøling: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerlig
  • Merkespenning 1000 V
  • Kjølemedium vann/glykol
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Fireledermåleteknikk
  • Beskyttelsesgrad: IP67

Dine fordeler

  • Opptil 1 000 kW ladeeffekt takket være nytt kjølekonsept - samtidig som håndteringen forbedres
  • Tilpasset tilkoblingskonsept på forespørsel - skreddersydd til din ladestasjon
  • Fullt utskiftbar plug-in-front for raskt, rimelig og bærekraftig vedlikehold
  • Pålitelig og økonomisk lekkasjedeteksjon via isolasjonsmonitor
  • Fakturering i samsvar med kalibreringsloven takket være integrert firetrådsmålingsteknologi

Nyeste generasjon CCS-ladekabler

Robust, vedlikeholdsvennlig, gjennomtenkt

Vår nye generasjon med de velprøvde CCS-ladepluggene CHARX connect standard dekker det midterste effektområdet fra 150 til 250 kW. I ny husdesign har produktserien mange forbedringer med hensyn til robusthet, sikkerhet, avregning og vedlikehold.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard CCS type 2
  • DC-merkestrøm 150 A ... 250 A
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • Ledertverrsnitt 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatursensorsystem 2 x Pt 1000
  • Fireledermåleteknikk
  • Beskyttelsesgrad IP54 (plugget)
  • Ledningslengde 4 m ... 10 m

Dine fordeler

  • Bred portefølje for alle DC-ladeapplikasjoner på midterste effektområde
  • Særdeles robust pluggdesign for lang levetid og høy tilgjengelighet
  • Klargjøring for fireledermåleteknikk tilrettelegger for enkel avregning i henhold til kalibreringsstandarder
  • Høy sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
  • Raskt og gunstig vedlikehold grunnet utskiftbart plugghode inkludert effektkontakter

Nyeste generasjon GB/T-DC-ladekabler

Robust, lang levetid, tilpasningsbar

De nye DC-ladepluggene CHARX connect standard etter kinesisk GB/T-standard dekker ytelsesklassene 125 og 250@nbsp;kW. De kan tilpasses behovene dine, og imponerer med materialer i høy kvalitet, pålitelig teknikk og ergonomisk håndtering.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard GB/T
  • DC-merkestrøm 125 A ... 250 A
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • Ledertverrsnitt 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatursensorsystem 2 x Pt 1000
  • Beskyttelsesgrad IP54 (plugget)
  • Ledningslengde 2 m ... 10 m
  • CE-sertifisering

Dine fordeler

  • Robust design med lang levetid for særdeles høy tilgjengelighet ved røffe forhold
  • LED-list som kan styres uavhengig for lett forståelig statusindikator i dine firmafarger
  • Valgfri Boost Mode muliggjør kortere ladeeffekter opptil 500 kW over kort tid
  • Valgfri S1-bryter for implementering av kundetilpassede anvendelser
  • På forespørsel med individuell husfarge, kundelogo og alternativt temperatursensorsystem

Kompakte CCS-ladekabler

Nå for ladeeffekter på opptil 125 kW

Den nye ytelsesklassen til CCS type 1-ladekabelen CHARX connect compact kan overføre 125 kW permanent. CCS-ladepluggene har en sofistikert design som gjør dem egnet for moderne DC-Wallboxes og mindre DC-ladestasjoner i bilparker og i offentlig/kommersiell sektor.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard: CCS type 1
  • Kontinuerlig ladestrøm: 125 A
  • Merkespenning: 1000 V
  • Ledertverrsnitt: 1 AWG
  • Beskyttelsesgrad: IP44 (plugget)
  • Sertifiseringer: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO / IEC 15118

Dine fordeler

  • Riktig ladekabel for alle typer bruk, fra carport til ladepark
  • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
  • Høy kabelfleksibilitet selv ved lave utetemperaturer
  • Om ønsket med logo – for enhetlig merkevarebygging til ladestasjonene dine
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949

En sammenligning av våre DC-ladekabler Du bare velger den produktserien som passer til behovene dine

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Maks ladeeffekt permanent (nominell effekt) 40 kW ... 125 kW (40 A ... 125 A / 1000 V) 150 kW ... 250 kW (150 A ... 250 A / 1000 V) 375 kW ... 500 kW (375 A ... 500 A / 1000 V)
Maks ladeeffekt midlertidig (Boost Mode) - 500 kW (500 A / 1000 V) 500 kW ... 700 kW (500 A ... 700 A / 1000 V)
Bruksområde Lave ladeeffekter på privat og halvoffentlig område Gjennomsnittlig ladeeffekt på halvoffentlig og offentlig område High Power Charging på det offentlige området
Typiske brukseksempler Private carporter, parkeringsplasser til bedrifter, gastronomi og detaljhandel, offentlige parkeringshus Parkeringsplasser til bedrifter, gastronomi og detaljhandel, offentlige parkeringsplasser og bensinstasjoner HPC-hurtigladeparker, bensinstasjoner og rasteplasser langs motorveier
Ladestandarder CCS type 1, CCS type 2 CCS type 1, CCS type 2, GB/T CCS type 1, CCS type 2, GB/T
Utskiftbar plugghoderamme
Utskiftbare effektkontakter
Utvidede analysedata via CAN-buss ¹⁾
Væskekjøling ¹⁾
Valgfri veggjennomføring ¹⁾
Mer informasjon om CHARX connect compact Mer informasjon om CHARX connect professional

¹ Muliggjør høyere ladeeffekt i kort tid. Mulig tidsperiode er avhengig av mange forskjellige omgivelsesforhold. Du finner detaljer i pakningsvedlegget til de forskjellige artiklene.
² Gjelder for tiden ikke for GB/T.
³ Gjelder for tiden ikke for varianten uten kjøling med maks 375 kW ladeeffekt.
⁴ Gjelder for tiden ikke for HPC CCS type 2.

Eksempel på ladekurven til en DC-ladekabel i Boost Mode for høyere ladeeffekt over kort tid

Høyere ladeeffekt i Boost Mode Hvordan fungerer det, og hva må hensyntas?

Som produsent har vi klargjort våre DC-ladekabler på en nominell strøm IN som er definert av oss, for permanent drift ved omgivelsestemperaturer fra -30 til +40 °C. I såkalt Boost Mode kan enkelte DC-ladekabler i kort tid overføre betydelig høyere ladeeffekt. For dette angir vi en maksimalstrøm Imax i pakningsvedlegget til de forskjellige artiklene.

Hvor lenge en ladekabel kan driftes i Boost Mode, er avhengig av mange forskjellige miljøforhold som for eksempel frekventeringen av ladepunktet eller kjøretøyladekontaktens utforming. Ladekabler vil også kunne arbeide ved høyere omgivelsestemperatur i kortere perioder.

Produsenter og driftsansvarlige av ladestasjoner som velger å bruke Boost Mode må under alle omstendigheter foreta kontinuerlig temperaturovervåking på DC-effektkontaktene ved hjelp av det integrerte temperatursensorsystemet. Hvis en grensetemperatur Tmax på +90 °C er nådd, må ladeprosessen avbrytes. Hvis man nærmer seg grensetemperaturen, anbefales det å redusere ladestrømmen tidligere enn ellers, for eksempel til nominell strøm IN. I slike tilfeller snakker man om derating.

CHARX connect compact Kompakte CCS-ladekabler for ladeeffekt fra 40 til 125 kW

Person lader elbil hjemme på en Wallbox
Kompakte ladekabler for CCS type 1 og CCS type 2
CCS-ladeplugg plugges inn i en elbil
CCS-ladekabel for Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser
Person lader elbil hjemme på en Wallbox

Lading med likestrøm foretas stadig mer også på hjemmeområder – samt innen gastronomi og detaljhandel, der kunder tilbringer fra 30 minutter til noen timer, slik at lav ladeeffekt på området fra 20 til 100 kW er tilstrekkelig. Våre kompakte CCS-ladekabler i serien CHARX connect compact er her en optimal og økonomisk effektiv løsning.

Kompakte ladekabler for CCS type 1 og CCS type 2

Sammenlignet med vanlige CCS-ladekabler er CHARX connect compact 35 % mindre og inntil 75 % lettere. Med den attraktive, kompakte designen er CCS-ladepluggene helt perfekt tilpasset moderne DC-Wallboxes samt mindre DC-ladestasjoner på offentlig-næringsmessige områder. De finnes i følgende ytelsesklasser:

  • CCS type 1: 40 A, 80 A, 125 A / 1000 V
  • CCS type 2: 40 A, 80 A / 1000 V

CCS-ladeplugg plugges inn i en elbil

De kompakte CCS-ladekablene ble utmerket med Good Design Award 2021. Ladepluggenes design ble utviklet sammen med designeren Stephan Gahlow fra Hamburg, og overbeviste juryen med sin moderne profil. Gripeområdets ergonomiske form sørger i tillegg for enkel håndtering og komfortabel berøring.

CCS-ladekabel for Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser

Takket være toveis omformerteknikk vil DC-Wallboxes i nær fremtid være i stand til å foreta Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-energiforsyninger. Dermed kan strømmen flyte kontrollert til strømnettet eller huset fra bilbatteriet og via ladestasjonen. For disse V2G- og V2H-anvendelsene er våre kompakte CCS-ladekabler den optimale løsningen.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se de kompakte CCS-ladepluggene i serien CHARX connect compact ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

CCS-ladepluggen i detalj Perfekt tilpasset DC-Wallboxes og mindre DC-ladestasjoner

Interaktiv Image Map: Kompakt CCS-ladeplugg for DC-ladeeffekt opptil 80 kW
Forsølvede kontakter
Effekt- og signalkontaktenes forsølvede overflater sørger for effektiv effektoverføring, optimal korrosjonsbeskyttelse og lang levetid.
Smart tetningskonsept
Vårt gjennomtenkte tetningskonsept sørger for tetthet mot inntrenging av vann, som forhindrer at fuktighet trenger inn i ladepluggen eller i ledningen.
Kompakt design med ergonomisk formet håndtak
Gripeområdets ergonomiske form garanterer enkel håndtering og komfortabel berøring. Den kompakte designen gir også et harmonisk helhetsbilde mellom ladestasjon og ladeplugg.
Ledning i henhold til DIN EN 50620
Med hensyn til isolasjonstykkelse, materialfleksibilitet og andre egenskaper ble den særdeles robuste, VDE-sertifiserte ladekabelen konstruert spesielt for bruk i E-Mobilitet-anvendelser.
Din egen logo
Som alternativ til Phoenix Contact-logoen utformer vi på forespørsel gjerne ladepluggene med logoen din, som trykkes på en kunststoffetikett som tåler UV-lys, vær og vind.
Integrert temperatursensorsystem
Ved hjelp av nøyaktig temperaturmåling direkte på effektkontaktene kan ladeprosessen avbrytes ved overoppheting for slik å beskytte brukeren mot farer og ladestasjonen mot skader.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Kundereferanse
CHARX connect compact i praksis

Evtec har utviklet en Wallbox som muliggjør toveis DC-lading. Her benyttes våre CCS-ladekabler CHARX connect compact, som ble utviklet spesielt for DC-ladestasjoner på nedre ytelsesområde.

Mer informasjon
Evtec Wallbox for toveis DC-lading

CHARX connect professional GB/T- og CCS-ladekabel for High Power Charging med opptil 500 kW

Elbil lades med High Power Charging-kabel, prosessen betraktes på en smarttelefon
High-Power-Charging: temperaturforløp ved ladeprosess med og uten kjøling
High-Power-Charging-ladestasjon med elbil
Operatør av ladepark overvåker statusen til samtlige ladepunkter på skjermen i kontrollrommet
Person lader elbil med HPC-ladekabel på en hurtigladestasjon
Elbil lades med High Power Charging-kabel, prosessen betraktes på en smarttelefon

Rask lading med High Power Charging kan sammenlignes med det å fylle en forbrenningsmotor. Denne fremtidsrettede ladeteknikken gjør at man kan lade opp batteriet i elbiler med en effekt på 500 000 watt (en halv megawatt) i løpet av en liten drikkepause.

Våre HPC-ladeplugger følger CCS-standarden, og er dermed også nedoverkompatible for elbiler som ennå ikke støtter de høye HPC-ladeeffektene.

High-Power-Charging: temperaturforløp ved ladeprosess med og uten kjøling

For å fastsette merkestrømmen kan ladepluggene og -ledningen i henhold til direktiv VDE-AR-E 2623-5-3 og standard IEC TS 62196-3-1 være maksimalt 50 K varmere enn omgivelsesluften (ΔTmax = 50 K). Dermed skal temperaturen under ladeprosessen oppnå maksimalt +90 °C.

For å sikre dette er det i HPC-ladepluggen fem temperatursensorer som måler vameutviklingen. Dataene evalueres av en kontroller som også regulerer kjøleenhetens ytelse etter behov. Den miljøvennlige kjølevæsken, som er en vann-glykol-blanding, leder varmen som oppstår, effektivt bort via implementerte kjølekanaler. Slik forhindres overoppheting pålitelig og i henhold til standard.

High-Power-Charging-ladestasjon med elbil

Våre HPC-ladekabler med kjøling finnes også med en veggjennomføring som gjør monteringen av ladekabelen til HPC-ladestasjonen både rask, sikker og praktisk. Veggjennomføringen inneholder definerte grensesnitt for effektoverføring, kommunikasjon og kjølekretsløpet.

Operatør av ladepark overvåker statusen til samtlige ladepunkter på skjermen i kontrollrommet

HPS-ladekablene med kjøling har et integrert sensorsystem som leverer informasjon om ladepluggens generelle tilstand, bruk og slitasje samt ytterligere analysedata. En mikroprosessor behandler og lagrer all informasjon i ladepluggen og formidler den i tillegg til ladekontrolleren via CAN-buss-grensesnitt. Dermed har operatøren til enhver tid full oversikt over ladepluggens tilstand.

Person lader elbil med HPC-ladekabel på en hurtigladestasjon

Våre HPC-ladekabler finnes etter CCS-type-2-standard også uten væskekjøling. CCS-ladekablene bruker i stedet et økt ledertverrsnitt på 4 x 55 mm². Dermed kan de ved temperaturer opptil +40 °C overføre 375 kW (375 A / 1000 V) permanent og sikkert – i Boost Mode i kort tid til og med opptil 500 kW (500 A / 1000 V).

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se HPC-ladepluggen med kjøling i serien CHARX connect professional ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Ladepluggen HPC med kjøling, i detalj Bli kjent med teknikken og egenskapene til CHARX connect professional

Interaktiv Image Map: High Power Charging-ladeplugg sett innenfra
Mikroprosessor og sensorsystem
Et integrert sensorsystem leverer informasjon om ladepluggens generelle tilstand, bruk og slitasje samt ytterligere analysedata. En mikroprosessor behandler og lagrer all informasjon og formidler den i sanntid til ladekontrolleren via CAN-buss-grensesnitt.
Kjølevæske
Som kjølevæske benytter vi en miljø- og vedlikeholdsvennlig vann-/glykolblanding. Denne kjøler både ladeledningen og effektkontaktene.
Kontaktholder
Takket være utmerkede varmeledningsegenskaper fungerer kontaktholderen samtidig som kjøleblokk. I forbindelse med kjølevæsken avleder den varme som oppstår, helt optimalt.
Utskiftbare effektkontakter med temperatursensorer
I forbindelse med vedlikehold skiftes de sølvlakkerte DC-effektkontaktene helt enkelt ut, uten at kjølevæsken må tappes. Integrerte temperatursensorer måler varmeutviklingen i sanntid, slik oppstår en til enhver tid behovstilpasset kjøleeffekt med effektiv bruk av energien.
Utskiftbar ramme til plugghode
Ved skader kan plugghodets ramme helt enkelt skiftes ut ved å løsne fem skruer, uten at ytterligere trinn er nødvendig.
Lekkasjesensor
Lekkasjesensoren gir meget høy sikkerhet: Hvis det på et eller annet tidspunkt skulle renne ut kjølevæske inne i ladepluggen, signaliserer den dette til kontrolleren umiddelbart, slik at ladeprosessen kan avbrytes.
Praktisk håndtering
Gripeområdets ergonomiske form sørger for enkel håndtering og komfortabel berøring.
Forskningsprosjekt
CHARX connect professional i praksis

At ultra-hurtigladeteknikken er egnet for praksis, viser vi i forskningsprosjektet FastCharge sammen med Allego, BMW, Porsche og Siemens. Våre HPC-ladekabler med kjøling spilte her en sentral rolle.

Mer informasjon
HPC-ladeplugg (High Power Charging) plugges inn i en elbil

Robust, fremtidssikker og vedlikeholdsvennlig Oppdag alle de andre fordelene ved våre DC-ladekabler

CCS-ladeplugg i en hurtigladestasjon ligger på underlaget i regnet
Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen
Servicetekniker skifter ut plugghodet til en HPC-ladeplugg på en hurtigladestasjon
CCS-ladeplugg i en hurtigladestasjon ligger på underlaget i regnet

Det smarte tetningskonseptet til våre DC-ladekabler sørger for fullstendig tetthet mot inntrenging av vann, noe som beskytter de strømledende delene inne i huset mot fuktighet. Det gir optimal elektrisk sikkerhet for brukerne og øker samtidig sviktsikkerheten i ladeinfrastrukturen din.

Dette nye tokammers-tetningssystemet markerer det neste utviklingstrinnet i tetningssystemene våre: Med et romlig skille av de to effektkontaktene DC+ og DC- kan kortslutninger utelukkes komplett.

Materialet i høy kvalitet sørger i tillegg for all nødvendig robusthet og lang levetid for ladepluggene våre – også ved permanent utendørsbruk under røffe forhold.

Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen

For sikker avregning av ladeprosedyrer i henhold til kalibreringsstandarder er våre DC-ladekabler og -plugger allerede nå klargjort for fireledermåleteknikken, og dermed fremtidssikre.

Fireledermåleteknikken gjør at ladekabelens effekttap kan registreres, slik at energien som overføres til elkjøretøyet kan bestemmes helt nøyaktig.

Servicetekniker skifter ut plugghodet til en HPC-ladeplugg på en hurtigladestasjon

Til tross for robuste materialer må ladeplugger på halvoffentlige eller offentlige ladestasjoner gjennomgå vedlikehold i regelmessige intervaller, også på grunn av ukyndig håndtering. Skadene oppstår som regel på plugghodet.

Ved hjelp av reparasjonssettet, som er tilgjengelig separat, kan du skifte ut plugghoderamme og effektkontakter på ladepluggen, raskt og enkelt. Omstendelig utskiftning av den komplette ladekabelen bortfaller helt. Det sparer tid og kostnader, øker tilgjengeligheten i ladeinfrastrukturen og er i tillegg mer bærekraftig.

En mann lader elbilen sin via en NACS-ladekabel på hurtigladestasjonen

NACS kommer – og vi er med AC- og DC-ladekabel for de høyeste krav

Den nordamerikanske ladestandarden (North American Charging Standard, NACS) er i ferd med å skyte fart og vil på sikt erstatte ladestandarden CCS type 1. NACS vil derfor spille en sentral rolle i elektrifiseringen av transportsektoren og oppbyggingen av ladeinfrastrukturen i Nord-Amerika.

Som spesialist på E-mobilitet og ladekabler ønsker vi naturligvis å oppfylle de skiftende kravene fra kundene våre, og derfor tilbyr vi SAE-kompatible og UL-sertifiserte ladekabler som oppfyller spesielt høye krav – for både vekselstrømslading og for High Power Charging.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.