Kundetilpassede kraftige pluggforbindere

Onlinekonfigurator for kraftige pluggforbindere

Din onlinekonfigurator for kraftige pluggforbindere

Konfigurer produktet ditt akkurat slik du ønsker med kun få opplysninger.

Den nye HEAVYCON onlinekonfiguratoren støtter deg optimalt når du skal bygge opp individuelle pluggforbindere. Du kan velge blant mange forskjellige kombinasjoner. Konfiguratoren foreslår kun komponenter som faktisk passer til de valgte komponentene.

Dine fordeler

  • Praktisk konfigurering: Til en individuell løsning med kun få trinn
  • Lett forståelig betjening: Du trekker komponentene til ønsket posisjon helt enkelt med Drag-and-Drop
  • Individuell kombinasjon: Velg hus og kontaktinnsatser helt etter behov
  • Brukervennlig visualisering: Sanntidsvisning av konfigurasjonen din i 3D
  • Enkel planlegging: Du laster ned 2D- og 3D-data, og importerer dem til CAD-programmet ditt

Kraftige pluggforbindere – konfigurering og bestilling online

Takket være enkle filtermenyer, produktgjengivelser i 2D og 3D samt enkelt brukergrensesnitt konfigurerer du pluggforbinderen med kun få opplysninger – feilfritt! Løsningen legger du rett i handlekurven, og sender bestillingen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D