AC-ladekontrollere til ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontrollere
Tilbake til Ladekontrollere

Kategorier

Søk i AC-ladekontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

Grenseløs nettorganisering av ladestasjon: Modus-3-ladekontrollerne CHARX control modular danner selve hjertet i enhver smart, bærekraftig ladeinfrastruktur. Enhetene har omfattende egenskaper og grensesnitt i en kompakt, modulær design. Med den åpne Linux-plattformen er kontrollerne klare til IoT-anvendelser, Smart Services og sektorkoblingen – nøkkelfaktorer for All Electric Society. Den skalerbare porteføljen dekker alle typer lading og har fortløpende programvareoppdateringer.

Dine fordeler

  • Alle funksjoner og kompakt byggform på kun 18,8 eller 37,6 mm
  • Smart og kommunikativ grunnet støtte av samtlige protokoller og grensesnitt
  • Rask installering uten bruk av verktøy ved hjelp av pluggbare push-in-fronttilkoblinger
  • Enkel idriftsetting gjennom Plug-and-Play og praktisk konfigurering via Web-based Management
  • Fleksibel skalering og utvidelse av ladeanlegg med styremoduler som kan rekkeplasseres
  • Implementering av kundespesifikk programvare takket være åpen Linux-plattform på PLCnext-basis

Ladekontroller for smart og bærekraftig ladeinfrastruktur

Ladekontrolleren CHARX control modular muliggjør sektorkobling mellom energigeneratorer og -nett, bygninger, ladeinfrastruktur og el-kjøretøyer for bærekraftig E-mobilitet  

CHARX control modular muliggjør sektorkobling for bærekraftig E-mobilitet

Koblingen av de forskjellige sektorene og aktørene innbyrdes blir stadig viktigere for E-mobilitetens fremtid, som energinett, bygninger, lokale generatorer og el-kjøretøyer.

Kommunikasjon er derfor nøkkelfaktor for bærekraftig og integrert E-mobilitet som tar i bruk fornybare energier. Det omfatter blant annet integrering av E-kjøretøyene i Smart Grid eller Smart Home, effektive og brukervennlige forretningsprosesser samt utstyrs- og patchestyring for operatører av ladeanlegg.

Alle disse tjenestene fortusetter sikret kommunikasjon med utgangspunkt i forskjellige protokoller. Med den nye kontrollergenerasjonen CHARX control modular med utgangspunkt i PLCnext Technology og applikasjons-know-how fra Phoenix Contact er du optimalt forberedt på denne utfordringen.

Det aller viktigste på kun 18,8 mm

Den ekstremt smale klassen 1000 i kontrollerserien CHARX control modular har alle nødvendige grensesnitt og kan også benyttes som Stand-Alone-controller  

Den smale klassen 1000 har alle nødvendige grensesnitt

Kontrolleren 1000 har et hus med bredde på kun 18,8 mm og har her alle nødvendige grensesnitt og funksjoner for ladeprosesser i henhold til standard:

  • Ladekontakt eller ladekabel
  • Relé
  • RFID-identifisering
  • Energimåling
  • Overvåking av feilstrøm
  • Frigjøring av ladeplugg ved nettsvikt
  • Konfigurerbare I/O-er, f.eks. LED-styring

Kontrollerne 1000 kan derfor helt problemfritt benyttes som Stand-Alone-kontroller for enkle ladepunkter. Eller du rekkeplasserer dem på en kontroller 3000 for å utvide dem til opptil 12 ladepunkter.

Smart og kommunikativ på 37,6 mm

Den smarte klassen 3000 i kontrollerserien CHARX control modular forener alle funksjoner og alle tilkoblingsmuligheter, og kan styre opptil 48 ladepunkter  

Den smarte klassen 3000 forener alle funksjoner og alle tilkoblingsmuligheter

Med klassen 3000 får du på kun 37,6 mm byggbredde en smart kontroller med alle funksjoner og alle tilkoblingsmuligheter:

  • Ethernet og 4G-mobilradio
  • Dynamisk lade- og laststyring
  • Backendintegrering via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-kommunikasjon etter ISO 15118
  • Åpen Linux-plattform til kundeapplikasjoner

Via en kontroller i klassen 3000 kan du styre opptil 48 ladepunkter, og implementere overordnede systemer for avregning og bygningsstyring via Modbus/TCP eller MQTT helt sømløst.

Produktoversikt modulære AC-ladekontrollere

Sammenlign de forskjellige produktvariantene til CHARX control modular med hverandre. Velg den kombinasjonen som passer best for din type lading:

CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Husbredde18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
BruksformålClient,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Konfigurerbare I/O-er,
energimåler- og
RFID-lesertilknytning,
overvåking av feilstrøm,
frigjøring av plugg
jajajajaja

Åpen Linux-plattform,
Ethernet-grensesnitt,
laststyring,
backendtilknytning

neijajajaja
V2G-kommunikasjon etter ISO 15118neineijaneija
4G/2G-mobilradiomodemneineineijaja
Art.nr.11390341139022113901811390121138965
CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Husbredde18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
BruksformålClient,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Server, Client,
Stand-Alone
Konfigurerbare I/O-er,
energimåler- og
RFID-lesertilknytning,
overvåking av feilstrøm,
frigjøring av plugg
jajajajaja

Åpen Linux-plattform,
Ethernet-grensesnitt,
laststyring,
backendtilknytning

neijajajaja
V2G-kommunikasjon etter ISO 15118neineijaneija
4G/2G-mobilradiomodemneineineijaja
Art.nr.

Produktoversikt klassiske AC-ladekontrollere

Vi har fortsatt våre klassiske ladekontrollere i sortimentet vårt. Her kan du sammenligne kontrollerseriene med hverandre med hensyn til egenskaper og grensesnitt:

CHARX control basicCHARX control basicCHARX control advancedCHARX control advanced plusCHARX control advanced plus xp
CHARX control 
basic
CHARX control 
basic
CHARX control 
advanced
CHARX control 
advanced plus
CHARX control 
advanced plus xp
Utførelse og breddeKretskort,
120 mm
Monteringsskinne-
hus,
124 mm
Monteringsskinne-
hus,
72 mm
Monteringsskinne-
hus,
162 mm
Monteringsskinne-
hus,
162 mm
AnvendelseEnkle
ladepunkter
Enkle
ladepunkter
Nettorganiserte
ladepunkter
Nettorganiserte
ladepunkter
med backend-
tilknytning
Nettorganiserte
ladepunkter
med backend-
tilknytning
Overvåking av feilstrømja1ja1ja1jaja
Frigjøring av plugg ved nettsviktjajaja2jaja
Ethernet-grensesnittneineijajaja
Tilknytning av energimålereneineijajaja
RFID-lesertilknytningneineineijaja
3G/2G-mobilradiomodemneineineija3ja3
Laststyringneineineija, til opptil
fem klienter3
ja, til opptil
ti klienter3
Backendtilknytning via OCPPneineineija, via 3G3ja, via 3G3
og Ethernet
Direkte til produkteneVis produkterVis produkterVis produkterVis produkterVis produkter

Ved bruk av ytterligere overvåkingsmodul.
Ved bruk av ytterligere frigjøringsmodul.
Ved artikkelvarianter med integrert mobilradiomodem.

Ytterligere CHARX produkter til AC-ladeinfrastrukturen

Elbil ved ladestasjon  

Vi tilbyr en komplett portefølje til ladeprosessen ved el-kjøretøyer

Bruk vår store portefølje for å sette opp sterke AC-ladestasjoner eller komplette ladeanlegg. I tillegg til produktene som presenteres her, får du hos oss følgende:

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00