ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Måler
1429603
CHARX control modular, 3-fase-energimåler til måling av realeffekt med direktemåling i nett opptil 400 V/40 A, med RS-485-grensesnitt, sertifisert i henhold til MID-direktivet
Produktdetaljer
Produkttype | Energimåler |
Produktserie | CHARX control modular |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II (EN 50470-1) |
Forurensningsgrad | 2 |
Spenningsfastheten | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | Forsyning fra målekretsen |
Inngangsspenningsområde | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Min. strømstyrke Imin | 0,25 A |
Grensestrøm Imaks | 40 A |
Overgangsstrøm Itr | 0,5 A |
Referansestrøm Iref | 5 A |
Effektiv energi (EN 50470-3) | Klasse B |
Effektiv energi (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Impuls-LED | |
Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
Måletilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
RS-485 | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Kommunikasjon: | |
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus/RTU |
Kommunikasjonsstandard | RS-485 |
Overføringshastighet område | 1200 b/s ... 115200 b/s |
Slaveadresse | 33 |
Databit | 8 |
Paritet | ingen |
Stoppbit | 1 |
Betegnelse | Kommunikasjonsgrensesnitt |
Protokoll | Modbus |
Kommunikasjonsstandard | RS-485 |
Overføringshastighet område | 1200 b/s ... 115200 b/s |
Bredde | 53,6 mm |
Høyde | 84 mm |
Dybde | 69,4 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP50 |
Optimal omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 99 % (ikke kondenserende) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
MID | |
Merking | MID-samsvar |
Standarder/forskrifter | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Artikkelnummer | 1429603 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BXWB |
Produktnøkkel | XWBBFK |
GTIN | 4063151796259 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 254,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 228 g |
Tolltariffnummer | 90283019 |
Opprinnelsesland | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo