Lading med likestrøm foretas stadig mer også på hjemmeområder – samt innen gastronomi og detaljhandel, der kunder tilbringer fra 30 minutter til noen timer, slik at lav ladeeffekt på området fra 20 til 100 kW er tilstrekkelig. Våre kompakte CCS-ladekabler i serien CHARX connect compact er her en optimal og økonomisk effektiv løsning.
CHARX connect standard, CCS type 2, Ladepluggholder, Tilbehør, Forveggmontering, hus: svart, til kjøretøyladeplugger på ladestasjoner (EVSE), IEC 62196-3, Artikkelen er ikke kompatibel med HPC CCS type 2 ladekabel fra Phoenix Contact.