Produktliste koaksialkontakter

Filter

4 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Koaksialkontakt - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Koaksialkontakt, kontaktdiameter: 4,8 mm, dreid, Bøssing, material kontakt: Kobberlegering, kontaktoverflate: forgylt, tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Bølgemotstand: 75 Ω

Koaksialkontakt - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Koaksialkontakt, kontaktdiameter: 4,8 mm, dreid, Stift, material kontakt: Kobberlegering, kontaktoverflate: forgylt, tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Bølgemotstand: 75 Ω

Koaksialkontakt - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Koaksialkontakt, kontaktdiameter: 4,8 mm, dreid, Stift, material kontakt: Kobberlegering, kontaktoverflate: forgylt, tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Bølgemotstand: 50 Ω

Koaksialkontakt - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

Koaksialkontakt, kontaktdiameter: 4,8 mm, dreid, Bøssing, material kontakt: Kobberlegering, kontaktoverflate: forgylt, tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Bølgemotstand: 50 Ω

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk