Godkjennelse
Funksjonell sikkerhet
Utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler til en last på sikkert område. Galvanisk treveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil (utkoblingsbar via DIP), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skrutilkobling.
Utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler til en last på sikkert område. Galvanisk treveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil (utkoblingsbar via DIP), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, push-in-tilkobling.
Tokanals utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler til en last på sikkert område. Galvanisk fireveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil, SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skrutilkobling.
Tokanals utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler til en last på sikkert område. Galvanisk fireveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil, SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, push-in-tilkobling.
Tokanals Ex i-utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler egensikkert til en last på Ex-området. Galvanisk fireveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil, SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skrutilkobling.
Tokanals Ex i-utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler egensikkert til en last på Ex-området. Galvanisk fireveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil, SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, push-in-tilkobling.
Ex i-utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler egensikkert til en last på Ex-området. Gjenkjenning treveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil (utkoblingsbar via DIP), SIL 2 (SC3) iht. IEC 61508, skrutilkobling.
Ex i-utgangsskilleforsterker, HART. Skiller og overfører 0/4-20 mA-signaler egensikkert til en last på Ex-området. Galvanisk treveisskille, gjenkjenning av ledningsfeil (utkoblingsbar via DIP), SIL 2 (SC3), push-in-tilkobling.
"$pageName" på