Ladestandard
Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til
Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden
El.nr.: 1501011
Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden, M5-gjenge
Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden, M5-gjenge
Selvåpnende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, på siden på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, høyre eller venstre side på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, høyre eller venstre side på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
Festeramme til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden
Påbyggingsramme til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på baksiden, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, M5-gjenge
El.nr.: 1501007
Holder til kjøretøyladeplugg som parkeringsposisjon på ladestasjoner (EVSE), Type 1, SAE J1772, Forveggmontering
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på