Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relémodul
2980050
El-nr.: 4300153

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSP.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 125 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Integrert inngangskobling
Funksjonelle lasker
Høy koblingseffekt
Nullspenningsbryter ved AC-utgang