PLC-FA-5X20
-
Sikringsadapter
1186510
Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: universell. Uten indikator for defekte sikringer.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Hvis sikringen er defekt, er etterkoblet strømkrets fri for spenning. |
| Produkttype | Adapter |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Adapter |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander innenfor en strømkrets | |
| Isolering | Sikkert skille, forsterket isolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Sikring | G / 5 x 20 |
| Luft- og krypavstander innenfor en strømkrets | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Luft- og krypavstander innenfor en strømkrets | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1186510 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228316 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,63 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,63 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Relesokkel 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relesokkel 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relesokkel 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Relesokkel 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relesokkel 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Relesokkel 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Relesokkel 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Relesokkel 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relesokkel 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relesokkel 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Relesokkel 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Relesokkel 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relesokkel 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Relesokkel 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Relesokkel 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relesokkel 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Relesokkel 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relesokkel 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relesokkel 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Relesokkel 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Relesokkel 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relesokkel 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relesokkel 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relesokkel 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relesokkel 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Enkeltrelé 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Enkeltrelé 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkeltrelé 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Enkeltrelé 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Enkeltrelé 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Enkeltrelé 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Enkeltrelé 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Enkeltrelé 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelé 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelé 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Enkeltrelé 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Enkeltrelé 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkeltrelé 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Enkeltrelé 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Enkeltrelé 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Enkeltrelé 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr-Solid-State-relé 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatyr-Solid-State-relé 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniatyr-Solid-State-relé 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr-Solid-State-relé 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatyr-Solid-State-relé 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniatyr-Solid-State-relé 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr-Solid-State-relé 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatyr-Solid-State-relé 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatyr-Solid-State-relé 2967963
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo