PLC-BSC-120UC/21/SO46
-
Relesokkel
2980319
6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, med integrert RCZ-filter, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Relesokkel |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Filter mot støypåvirkninger |
Driftsmodus | 100 % ED |
Mulig bestykning | Miniatyrrelé, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Miniatyroptokobler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
RCZ-filter; RCZ-filter |
Nominell inngangsspenning UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Den nominelle spenningen til det pluggbare elektromekaniske releet eller solid-state-releet (se nødvendig tilbehør) avviker fra den nominelle inngangsspenningen til sokkelen med integrert forkobling | |
120 V AC | |
110 V DC | |
Den nominelle spenningen til det pluggbare elektromekaniske releet eller solid-state-releet (se nødvendig tilbehør) avviker fra den nominelle inngangsspenningen til sokkelen med integrert forkobling | |
Releutstyr | |
Nominell inngangsspenning UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,4 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 7 mA (50 Hz) |
8 mA (60 Hz) | |
Typisk reaksjonstid | 7 ms |
Typisk løsetid | 20 ms |
Utkoblingsspenning typisk | 50 V AC |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
Filter; Filter | |
Optokoblerutstyr | |
Nominell inngangsspenning UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 7 mA (50 Hz) |
8 mA (60 Hz) | |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
Typisk reaksjonstid | 6 ms |
Typisk løsetid | 10 ms |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
Filter; Filter |
Mulig bestykning | Miniatyrrelé, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Miniatyroptokobler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Maks. koblingsspenning | 48 V DC |
Min. koblingsspenning | 3 V DC |
Varig grensestrøm | 100 mA |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 1 V |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse | |
Maks. koblingsspenning | 30 V DC |
Min. koblingsspenning | 3 V DC |
Varig grensestrøm | 3 A |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 200 mV |
Maks. innkoblingsstrøm | 15 A (10 ms) |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse | |
Maks. koblingsspenning | 253 V AC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klempunkter til nabomoduler, skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
Min. koblingsspenning | 24 V AC |
Varig grensestrøm | 0,75 A |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 1 V |
Maks. innkoblingsstrøm | 30 A (10 ms) |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
Lekkstrøm | < 1 mA |
Fasevinkel cos phi min. | 0,5 |
Grenselastintegral | 4,5 A2s |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Statusindikator | LED |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | TAE0000196 |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrasjon | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2980319 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD62 |
Produktnøkkel | DK622M |
GTIN | 4017918895709 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 35,345 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 30,2 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 21bc45aa-b1c3-4d5e-a39a-db8d2c42bd99 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilkobling 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilkobling 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilkobling 2296087
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Uømfintlig mot støystrøm
Høy releutkoblingsspenning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo